온디맨드 웨비나

복잡한 다중 레이어 PCB 열 해석

예상 소요 시간: 24분

공유

미래 지향적인 회로 기판

소형화, 기능 향상, 전자 시스템의 긴밀한 통합으로 복잡성이 증가하면서 50개 이상의 복잡한 다중 레이어 PCB(인쇄 회로 기판)를 사용해야 할 수 있습니다. 이로 인해 설계자는 특히 장치가 의료 분야, 데이터 스토리지, 위성 시스템, 5G, 고성능 컴퓨팅(HPC), 머신 러닝(ML), 인공 지능(AI) 등 미션 크리티컬 분야에 사용되는 경우 전기적, 열적, 기계적 측면의 문제에 직면합니다.

본 웨비나에서는 통합 전열 상호 시뮬레이션으로 고전력 응용 분야의 자체 발열을 설명하고, Siemens Simcenter 제품을 사용하는 이러한 기판에 대한 열 기계 해석 워크플로를 통해 결과 정확도를 개선하고 설계 생산성을 높이는 방법을 살펴봅니다.

전자 설계 가속화, 비용이 많이 드는 재스핀 감소, 현장 신뢰성 보장

주요 내용:

  • 새로운 기술을 사용하여 큰 전산 오버헤드 없이 인쇄 회로 기판 내의 복잡한 구리 트레이스를 정확하게 모델링합니다.
  • 이 새로운 기술의 전열 상호 시뮬레이션을 수행하여 비용이 많이 드는 재설계를 줄이고, 기판 및 컴포넌트의 신뢰성을 보장하며 제품 설계를 가속합니다.
  • 계산된 열 지도로 PCB의 구조 해석을 수행하여 제품의 기계적 신뢰성을 보장합니다.
  • 구리 트레이스의 줄(Joule) 열과 복잡한 PCB 내 DC 전압 강하의 상호 영향을 평가합니다.

발표자 소개

Siemens Digital Industries Software

John Wilson

전자 열 애플리케이션 전문가

John Wilson은 현재 Siemens Digital Industries Software에 속한 Mentor Graphics Corporation의 Mechanical Analysis Division(구 Flomerics Ltd)에 1999년에 합류하여, 시뮬레이션 및 테스트 분야에서 20년 이상 열 설계를 맡았습니다. 소비자, 통신, 산업 및 자동차 전자제품 등 부품 레벨, PCB, 인클로저, 시스템 수준까지 다양한 애플리케이션을 포함한 100개 이상의 열 및 공기 흐름 설계 컨설팅 프로젝트를 수행하거나 관리했습니다. John은 캘리포니아 Fremont의 Siemens 테스트 시설에서 근무하며 IC 패키지 수준 열 테스트 및 분석 상관 관계에 대한 실용적이고 종합적인 지식을 개발했습니다. John은 현재 제품 관리 팀과 협력하여 전 세계의 주요 전자제품 산업 고객에게 전자 열 설계 솔루션을 제공하고 있습니다. Johnr.wilson@siemens.com

관련 자료

Korean Catapult High-Level Synthesis and Verification
Fact Sheet

Korean Catapult High-Level Synthesis and Verification

Korean Verification (HLV) tools and methodologies that enable designers to complete their verification signoff at the C++ level with fast closure for RTL.

블루닷: Catapult-HLS를 이용한 NN기반의 DeepField-PQO 설계 가속화
White Paper

블루닷: Catapult-HLS를 이용한 NN기반의 DeepField-PQO 설계 가속화

고화질 영상에 대한 시장의 수요 증가로 인해 높은 인코딩 비용에 대한 비디오 서비스 제공 업체의 부담이 커지고 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 블루닷은 비디오 인코딩 효율을 향상시키는 AI 기반의 CODEC용 전처리 DeepField-PQO 필터를 개발하였습니다. 블루닷은 필터를 FPGA용 IP로 빠르게 구현하기 위해 HLS를 활용하고, ASIC용으로는 Catapult HLS를 활용하였습니다.