On-Demand-Webinar

Beschleunigen der Lufttüchtigkeitszertifizierung mit einem integrierten und durchgängig strukturierten Entwicklungsprozess

Geschätzte Wiedergabezeit: 46 Minuten

Teilen

Beschleunigen der Lufttüchtigkeitszertifizierung mit einem integrierten und durchgängig strukturierten Entwicklungsprozess

Aircraft manufacturers can suffer major delays on their programs due to non-recurring costs spent on structural development. Knowing that up to 60% of aircraft non-recurring costs can be spent on the structural development and achieving airworthiness certification, any improvement will have a significant impact.

This webinar discusses how Bye Aerospace (BA) is developing their all-electric eFlyer 2 using an integrated end-to-end structural development process, which helps achieve faster certification. More specifically, BA will show how a model-based primary structure use case is coupled with BA-developed innovative design techniques that enable shorter multidisciplinary design cycles. This speedup is possible through seamless exchange of design and analysis data.

Additionally, we will show how such an integrated end-to-end process can be extended to:

  • Margin of safety calculations with traceable certification reports
  • Flutter simulation tied to the CAD model
  • Material characterization, particularly for composite structures to virtually characterize the material behaviors and significantly reduce composite material development time

Vorstellung des Referenten

Bye Aerospace

Daniel Hinson

Lead Composite Structures Engineer

Verwandte Ressourcen

Vermeiden Sie NVH-Probleme bei Elektrofahrzeugen mit der vibroakustischen Analyse
White Paper

Vermeiden Sie NVH-Probleme bei Elektrofahrzeugen mit der vibroakustischen Analyse

Vermeiden Sie NVH-Probleme bei Elektrofahrzeugen mit der vibroakustischen Analyse

Mit dem digitalen Zwilling die Elektrifizierung von Fahrzeugen vorantreiben
White Paper

Mit dem digitalen Zwilling die Elektrifizierung von Fahrzeugen vorantreiben

Eine umfassende, auf digitalen Zwillingen basierende Strategie, die eine Mehrdomänen- und Multiphysiksimulation umfasst, wird die Kosten und die Forschung und Entwicklung von Elektrofahrzeugen kontrollieren