点播式网络研讨会

利用面向医疗器械的 SaaS PLM 加速制造业创新

预估观看时长:29 分钟

分享

男运动员用假肢在跑道上跑步

<p>医疗器械设计与合规的复杂性不断增加。患者和服务商这两方面的消费者需求都需要更多产品功能和智能,才能实现更好的安全性和功效。解决这些挑战中的任何一个都是可能的,但同时解决它们却是一项真正的挑战。医疗器械企业需要掌握数据复杂性,以便在满足患者需求的同时获得竞争优势。</p><h2>面向医疗器械随开即用的 SaaS PLM 的优势</h2><ul><li>部署成熟方法以确保医疗器械开发流程每个阶段都具备洞察见解和可追溯性</li><li>实施硬件、电子产品和软件集成的多学科系统开发</li><li>管理每个阶段所发生变化的复杂性,从而提高产品质量并保持合规性</li></ul><h2>网络研讨会内容概要</h2><p>观看西门子的詹姆斯·汤普森 (James Thompson) 和莱恩·鲍尔 (Ryan Bauer) 在本次网络研讨会中带来的有关面向医疗器械的全新 SaaS 解决方案 PLM 介绍。聆听他们解释这种随开即用的云产品如何加速创新、改善协同并解决复杂的合规问题。深入了解内置的典范做法以及开箱即用的功能和工作流,例如:<ul><li>设计数据管理</li><li>产品线管理</li><li>质量流程管理</li></ul></p>

主讲嘉宾

Siemens Digital Industries Software

詹姆斯·B.·汤普森

医疗器械和制药行业的全球行业领导者

Siemens Digital Industries Software

莱恩·鲍尔

医疗器械与制药解决方案总监

相关资源

面向重型装备行业的电动车辆转换改造技术
Infographic

面向重型装备行业的电动车辆转换改造技术

重型装备排放法规敦促工程部门将装备转换为高能效的动力系统。了解我们的解决方案。

法国建筑机械制造商使用 Simcenter Amesim 开发电动轮式挖掘机
Case Study

法国建筑机械制造商使用 Simcenter Amesim 开发电动轮式挖掘机

Mecalac 利用 Siemens Digital Industries Software 的解决方案创建一次即成功的原型

在从内燃机转换成电动机的过程中利用仿真技术优化剪式升降机的性能
Case Study

在从内燃机转换成电动机的过程中利用仿真技术优化剪式升降机的性能

Haulotte 采用 Simcenter 将 Pulseo 升降机的上限升降高度提高了 25%,负载容量加大了 50%