点播式网络研讨会

采用系统工程方法应对汽车行业复杂性

预估观看时长:63 分钟

分享

车辆工程师使用基于模型的系统工程(MBSE)方法,帮助汽车制造商保持竞争力、敏捷性和成本效益

本次网络研讨会讨论了采用基于模型的系统工程(MBSE)如何帮助汽车制造商保持竞争力、敏捷性和成本效益,同时应对质量、监管、可持续性和成本等挑战。以电驱动为例,我们的汽车 MBSE 专家将解释如何克服挑战,并确保从需求到设计、分析、验证和确认,需求的数字主线始终存在于建模环境中。立即注册观看!

使用 MBSE 克服质量、法规、可持续性和成本挑战

汽车行业日益复杂的产品和流程促使许多汽车原始设备制造商和供应商重新评估其当前的产品开发流程。部署基于模型的系统工程(MBSE)方法,将系统工程与开发组织的其余部分连通起来,从而改善协同和决策制定。虽然优点很多,但系统工程方法也遇到了挑战:只有部分需求可以按照所需的精度水平进行建模,并且不同来源的建模和分析工具的异构组合使得同步链接所有这些需求变得格外困难。

MBSE 专家以电驱动为例,说明如何将所有需求链接到相应的模型,确保从需求到设计、分析、验证和确认建模环境中的需求数字主线。

  • 在早期阶段:做出明智的决策,并得出基线架构和精细的系统要求,这些要求后来成为详细设计和仿真的蓝图。
  • 在互联工程阶段:实现更好的产品架构和设计选项探索、优化和概念选择,包括性能评估和设计权衡。
  • 在互联工程和产品验证阶段:确保仿真和测试工作流程与需求、系统架构、ECAD/MCAD 以及流程的其余部分完好集成,从而更容易理解和传达整个开发组织中电驱动系统的设计和要求。

要点总结:

  • 确保符合法规和标准
  • 使用保留在建模环境中的数字主线降低风险并增加创新
  • 基于集成的仿真和测试工作流程改进协同和决策
  • 获得更好的产品架构,探索设计选项,并评估性能和权衡
  • 通过跟踪整个开发过程、减少错误和返工来提高效率和有效性

立即注册,了解如何保持竞争力、敏捷性和成本效益,同时应对质量、监管、可持续性和成本方面的挑战。

主讲嘉宾

Siemens Digital Industries Software

维杰·辛格 (Vijay Singh)

MBSE 解决方案顾问

辛格是仿真和测试解决方案领域行业战略团队的 MBSE 专家顾问。他负责赋能行业领先的客户成功地将其仿真和测试工作流程集成为企业 MBSE 解决方案的一部分。

Siemens Digital Industries Software

史蒂文·多姆 (Steven Dom)

汽车行业解决方案总监

多姆拥有 20 年的工程经验,曾担任过多种职务,例如工程、工程管理、产品管理和销售。他帮助 OEM 厂商和供应商制定战略路线图,范围横跨软件、硬件和服务部门,以及客户技术和业务流程。此外,他还担任混合动力和纯电动汽车开发方面的顾问。

相关资源

借助工程方法可提升重型装备座舱舒适度和安全性
White Paper

借助工程方法可提升重型装备座舱舒适度和安全性

西门子智能解决方案助力重型装备座舱改善,提升操作员的舒适度和安全性,同时缩短开发时间。

在从内燃机转换成电动机的过程中利用仿真技术优化剪式升降机的性能
Case Study

在从内燃机转换成电动机的过程中利用仿真技术优化剪式升降机的性能

Haulotte 采用 Simcenter 将 Pulseo 升降机的上限升降高度提高了 25%,负载容量加大了 50%

借助预测建模软件实现高性能设计
Video

借助预测建模软件实现高性能设计

使用预测建模软件应对机电一体化复杂难题并改善工程过程了解更多信息。