온디맨드 웨비나

차량 NVH 작동 테스트의 최신 혁신

공유

차량 NVH 작동 테스트의 최신 혁신

전 세계 테스트 엔지니어는 차량 NVH 작동 테스트를 더 빠르게 수행하고 더 적은 프로토타입에서 더 많은 인사이트를 확보해야 하는 과제에 지속적으로 놓여 있습니다. 자동차 NVH 작동 테스트는 시험장 벤치마킹, 테스트 벤치 및 섀시 다이노에 대한 상세 하위 시스템 엔지니어링 및 실험실 개선, 최종 현장 제품 검증 및 인증 등과 같은 개발 프로세스의 모든 단계에서 사용됩니다.

성공을 위한 열쇠는 테스트 횟수를 줄여 증가하는 요구사항을 충족하면서 보다 지능적으로 재정의된 방식으로 테스트를 실행해 각 테스트를 최대한 활용하는 것입니다. 이는 지속적인 혁신 및 내장 인텔리전스와 통합된 NVH 테스트 절차 표준화를 통해 구현할 수 있습니다.

본 웨비나를 통해 다음에 대해 알아볼 수 있습니다:

  • 고품질의 안정적인 NVH 데이터를 캡처하는 방법
  • 여러 작업을 하나의 솔루션으로 통합하는 방법 : 상호작용식 NVH 문제 해결부터 반복형 측정 작업의 지능적인 자동 실행까지
  • 50% 이상 테스트 효율성을 높일 수 있는 프로세스 및 방법론
  • 별도의 측정 작업 없이 현재 수행하는 작업 외에 어떤 인사이트를 얻을 수 있습니까?
  • 시뮬레이션 모델을 통합해 측정하기 어려운 수량을 도출하는 방법
  • 여러 테스트 절차를 단일 자동 테스트 설정으로 통합해 비슷한 측정을 여러 번 반복하는 데 드는 비용 부담을 해결하는 방법

자동차 분야에서는 엔드-투-엔드 테스트를 사용해 진동 음향 측정을 사용해 생산된 모든 컴포넌트의 특성을 정확하게 식별하고 제품에 결함이 있는지 확인합니다. 본 백서를 통해 100% NVH 기반 품질 검사 시스템을 구현하고, 전체 제품 및 제조 품질을 체계적으로 향상시키는 방법에 대해 알아보십시오.

관련 자료

CAD 설계 시 시간을 낭비하는 주요 요인에 대해 알아보십시오.
Infographic

CAD 설계 시 시간을 낭비하는 주요 요인에 대해 알아보십시오.

CAD의 단점이 있습니까? CAD 설계 시 시간 낭비가 발생한다면 그것이 바로 단점입니다!

PLM은 무엇이며, 왜 클라우드 PLM을 사용해야 할까요?
Infographic

PLM은 무엇이며, 왜 클라우드 PLM을 사용해야 할까요?

PLM 정의 클라우드 PLM으로 디지털 트윈을 효율적으로 관리해 혁신적인 제품을 시장에 더 빨리 선보이는 방법에 대해 알아보십시오. 자세히 알아보십시오.

비즈니스 성장에 따라 확장 가능하도록 제작된 Teamcenter X 클라우드 PLM
Video

비즈니스 성장에 따라 확장 가능하도록 제작된 Teamcenter X 클라우드 PLM

Teamcenter X가 언제 어디서나 팀이 작업할 수 있도록 제품 개발 및 제공을 지원하는 클라우드 PLM을 통해 소규모 스타트업의 성장을 어떻게 지원하는지 알아보십시오.