webinar a la carta

Últimas innovaciones en ensayos operacionales de NVH en vehículos

Compartir

Últimas innovaciones en ensayos operacionales de NVH en vehículos

Los ingenieros de ensayos en todo el mundo se enfrentan continuamente al reto de tener que llevar a cabo tests operativos de NVH del vehículo rápidamente y a ofrecer más información sobre menos prototipos. Las pruebas operativas de NVH se utilizan en todas las fases del proceso de desarrollo: durante la comparación de valores de ensayos en pista, la ingeniería de subsistemas detallados y el perfeccionamiento del laboratorio en bancos de pruebas así como la validación y certificación final del producto en campo.

La clave del éxito es seguir la demanda creciente de reducción de ensayos y, al mismo tiempo, obtener más información de cada test al llevarlos a cabo de manera mucho más adaptada. Esto se consigue con la estandarización de los procedimientos de pruebas NVH, que se combinan con una innovación continua y una inteligencia integrada.

En este webinar obtendrá más información sobre:

  • Cómo adquirir datos de NVH de alta calidad
  • Cómo combinar las diferentes tareas con una única solución: desde la resolución interactiva de problemas de NVH hasta la ejecución inteligente y automatizada de una tarea de ensayo repetitiva
  • Cómo algunos procesos y métodos pueden aportar más de un 50 % de eficiencia a los tests
  • Qué tipo de información se puede adquirir, además de lo que ya se hace, sin esfuerzos de medidas adicionales
  • Cómo adquirir parametros difíciles de medir con la incorporación de modelos de simulación
  • Cómo deshacerse de las grandes ineficiencias que provienen de la duplicación de equipo similares con la unificación de los ensayos sobre una única configuración automatizada

Recursos relacionados

Eche un vistazo a los factores que le hacen perder el tiempo en el diseño CAD
Infographic

Eche un vistazo a los factores que le hacen perder el tiempo en el diseño CAD

¿Existen desventajas en CAD? Sí, las hay cuando está perdiendo el tiempo en el diseño de CAD.

¿Qué es el PLM y por qué elegir el PLM en la nube?
Infographic

¿Qué es el PLM y por qué elegir el PLM en la nube?

¿Qué es el PLM? Descubra cómo comercializar productos innovadores gracias a Teamcenter X en la nube, rápido y rentable. Más información.

PLM en la nube con Teamcenter X está diseñado para crecer contigo a medida que lo hace tu negocio
Video

PLM en la nube con Teamcenter X está diseñado para crecer contigo a medida que lo hace tu negocio

Descubre cómo Teamcenter X puede ayudar incluso a la startup más pequeña a crecer con un PLM en la nube que ofrece soporte al desarrollo de productos y a los equipos que trabajan en cualquier lugar y momento.