온디맨드 웨비나

드론 소음 감소

시뮬레이션 및 테스트를 통해 도시항공교통 기술 도입

예상 소요 시간: 49분

공유

상자를 실은 드론과 고정된 드론에서 발생하는 소음의 원거리 시뮬레이션

드론 소음 완화는 도심항공교통 기술 채택의 핵심 요소입니다. 소음 공해는 헬리콥터 운영이 제한되는 주된 이유 중 하나입니다. 분산 전기 추진 아키텍처 덕분에 eVTOL 에어택시와 드론이 헬리콥터에 비해 500피트에서 소음 수준을 15dB로 줄일 수 있게 되었습니다.

이 목표를 달성하는 것은 전체 이동 시간을 줄여 이 새로운 모빌리티 모드의 전반적인 이점을 증가시키는 데 중요합니다. 당면 과제는 디스크 로딩, 로터 팁 속도, 프로펠러 상호 작용, 차량 산란에서 전체 현장 소음 수준이 감소하는 방식으로 설계하는 것입니다.

이것은 다양한 시뮬레이션 및 테스트 기술의 복합적인 사용을 요구하는 종합적인 문제입니다.

*자막 사용 가능 - 동영상 하단에 있는 cc버튼 클릭하세요

드론 소음

본 웨비나의 주요 내용은 다음과 같습니다.

  • CFD 시뮬레이션 및 음향 전파를 광선 추적 방법과 결합하여 다양한 범주의 드론 소음 동작 포착
  • 실제 테스트에 대한 소음원 모델링 및 검증
  • 노이즈 시그니처에 미치는 프로펠러 상호 작용의 영향 분석
  • 차량의 설치 효과가 원거리 소음 수준에 미치는 영향 파악
  • 도시 환경이 소음에 미치는 영향에 대한 통찰력 확보

드론 소음 분석: von Karman Institute for Fluid Dynamics 예시

von Karman Institute for Fluid Dynamics에서 수행한 수치 분석은 드론의 소음원과 근거리 및 원거리 전파 패턴을 다룹니다.

다음 방법을 알아보십시오.

  • 쿼드콥터를 통해 시뮬레이션 방법론과 문헌에 나와 있는 측정값의 비교 검증
  • 로터 간 상호작용의 영향 및 바디의 유무 조사
  • 드론 바디 유무로 인한 소음 산란 효과 평가

발표자 소개

von Karman Institute for Fluid Dynamics

Alessandro Zarri

환경 및 응용 유체 역학과 박사후연구원

Alessandro는 2017년 이탈리아 Politecnico di Torino의 항공우주공학부에서 석사 학위를 취득했습니다. 2021년에는 벨기에의 von Karman Institute for Fluid Dynamics에서 수행한 자동차 냉각 팬 공기음향을 기반으로 한 연구로 프랑스 École Centrale de Lyon에서 박사 학위를 받았습니다.

Siemens Digital Industries Software

Jens de Boer

Simcenter Solution Manager for Aerospace

Jens는 열정적인 항공우주 엔지니어입니다. 그는 지난 14년 동안 Siemens에서 근무하면서 여러 항공우주 회사들과 협력하여 개발 주기 전반에 걸쳐 시뮬레이션 및 테스트 프로세스를 채택하고 간소화했습니다.

관련 자료

항공우주 분야의 모델 기반 시스템 엔지니어링
E-book

항공우주 분야의 모델 기반 시스템 엔지니어링

더 향상된 추적성, 신뢰도, 안정성을 갖춘 혁신적인 항공우주 제품을 시장에 출시할 수 있습니다. MBSE는 보다 효율적인 에자일 엔지니어링 프로세스를 제공합니다.