Webinar on-demand

Accelerare la certificazione di aeronavigabilità con un processo di sviluppo strutturale end-to-end integrato

Tempo di visione stimato: 46 minuti

Condividi

Accelerare la certificazione di aeronavigabilità con un processo di sviluppo strutturale end-to-end integrato

Aircraft manufacturers can suffer major delays on their programs due to non-recurring costs spent on structural development. Knowing that up to 60% of aircraft non-recurring costs can be spent on the structural development and achieving airworthiness certification, any improvement will have a significant impact.

This webinar discusses how Bye Aerospace (BA) is developing their all-electric eFlyer 2 using an integrated end-to-end structural development process, which helps achieve faster certification. More specifically, BA will show how a model-based primary structure use case is coupled with BA-developed innovative design techniques that enable shorter multidisciplinary design cycles. This speedup is possible through seamless exchange of design and analysis data.

Additionally, we will show how such an integrated end-to-end process can be extended to:

  • Margin of safety calculations with traceable certification reports
  • Flutter simulation tied to the CAD model
  • Material characterization, particularly for composite structures to virtually characterize the material behaviors and significantly reduce composite material development time

Relatore

Bye Aerospace

Daniel Hinson

Lead Composite Structure Engineer

Risorse correlate

Eliminare i silos ottimizzando la progettazione multidisciplinare
Video

Eliminare i silos ottimizzando la progettazione multidisciplinare

L'ottimizzazione della progettazione multidisciplinare accelera il processo progettuale e riduce i costi. Maggiori informazioni.

Software CAD di nuova generazione per la progettazione di veicoli pesanti
Webinar

Software CAD di nuova generazione per la progettazione di veicoli pesanti

NX CAD unisce sistemi elettrici, meccanici e di controllo nell'unica vera piattaforma multidisciplinare disponibile con strumenti di automazione e convalida della progettazione dei veicoli integrati.

Velocizzare i processi su larga scala grazie alla tecnologia di progettazione
E-book

Velocizzare i processi su larga scala grazie alla tecnologia di progettazione

Riduci il time-to-market utilizzando la tecnologia di progettazione del prodotto. Un design multidisciplinare guida contemporaneamente la progettazione meccanica, elettrica ed elettronica.

Velocizzare la progettazione delle attrezzature utilizzando un software di progettazione tecnica
Webinar

Velocizzare la progettazione delle attrezzature utilizzando un software di progettazione tecnica

Trasformare digitalmente la progettazione e lo sviluppo delle apparecchiature utilizzando un software di progettazione dei prodotti. Scopri i vantaggi.