On-Demand-Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

Geschätzte Wiedergabezeit: 10 Minuten

Teilen

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection that they know well with RTL for comparison. The second is to use HLS to develop new Neural Network accelerators and how HLS could help them get from algorithm to critical FPGA demonstrators in a time that would not be possible with traditional RTL flow.

This webinar is part 8 of the webinar series HLS for Vision and Deep Learning Hardware Accelerators.

What you will learn:

  • Customer's experience using HLS for Image Processing and AI
  • Using HLS for algorithms such as Face Detection with RTL for
    comparison
  • How to use HLS to develop new Neural Network accelerators
  • How HLS can help get from algorithm to critical FPGA demonstrators
    faster than with traditional RTL flow

Verwandte Ressourcen

Die besten PLM-Strategien zur Erfüllung von Anforderungen und Einhaltung von Lieferterminen
E-book

Die besten PLM-Strategien zur Erfüllung von Anforderungen und Einhaltung von Lieferterminen

Studie zu den größten Herausforderungen von Führungskräften in der Entwicklung – Erfüllung von Produktanforderungen (53 %) und Einhaltung von ...

Was ist PLM, und warum PLM in der Cloud?
Infographic

Was ist PLM, und warum PLM in der Cloud?

Was ist PLM? Erfahren Sie, wie Sie mit dem schnellen und kostengünstigen Teamcenter X in der Cloud innovative Produkte schneller auf den Markt bringen können. Erfahren Sie mehr.

Direkter Einstieg mit SaaS-PLM in der Cloud von Teamcenter X
Video

Direkter Einstieg mit SaaS-PLM in der Cloud von Teamcenter X

Starten Sie noch heute durch mit Teamcenter X, einer cloudbasierten PLM-Bereitstellung als Software-as-a-Service (SaaS-PLM) – einfacher Zugriff und einfache Nutzung.