On-Demand-Webinar

Beschleunigen der Lufttüchtigkeitszertifizierung mit einem integrierten und durchgängig strukturierten Entwicklungsprozess

Geschätzte Wiedergabezeit 46 Minuten

Teilen

Beschleunigen der Lufttüchtigkeitszertifizierung mit einem integrierten und durchgängig strukturierten Entwicklungsprozess

Aircraft manufacturers can suffer major delays on their programs due to non-recurring costs spent on structural development. Knowing that up to 60% of aircraft non-recurring costs can be spent on the structural development and achieving airworthiness certification, any improvement will have a significant impact.

This webinar discusses how Bye Aerospace (BA) is developing their all-electric eFlyer 2 using an integrated end-to-end structural development process, which helps achieve faster certification. More specifically, BA will show how a model-based primary structure use case is coupled with BA-developed innovative design techniques that enable shorter multidisciplinary design cycles. This speedup is possible through seamless exchange of design and analysis data.

Additionally, we will show how such an integrated end-to-end process can be extended to:

  • Margin of safety calculations with traceable certification reports
  • Flutter simulation tied to the CAD model
  • Material characterization, particularly for composite structures to virtually characterize the material behaviors and significantly reduce composite material development time

Vorstellung des Referenten

Bye Aerospace

Daniel Hinson

Lead Composite Structures Engineer

Verwandte Ressourcen

Die multidisziplinäre Konstruktionsoptimierung beseitigt Konstruktionssilos
Video

Die multidisziplinäre Konstruktionsoptimierung beseitigt Konstruktionssilos

Die multidisziplinäre Konstruktionsoptimierung beschleunigt den Konstruktionsprozess und reduziert gleichzeitig die Kosten. Erfahren Sie mehr.

CAD-Software der nächsten Generation für die Konstruktion von Schwermaschinen
Webinar

CAD-Software der nächsten Generation für die Konstruktion von Schwermaschinen

NX CAD vereint elektrische, mechanische und Steuersysteme in der einzigen echten multidisziplinären Plattform, in der Tools für Konstruktionsautomatisierung und Validierung bereits integriert sind.

Beschleunigung in großem Maßstab dank Produktentwicklungstechnologie
E-book

Beschleunigung in großem Maßstab dank Produktentwicklungstechnologie

Verkürzung der Markteinführungszeit dank Produktentwicklungstechnologie Multidisziplinäre Entwicklung steuert gleichzeitig die mechanische, elektrische und elektronische Konstruktion.

Beschleunigung der Entwicklung von Maschinen mithilfe von Produktkonstruktionssoftware
Webinar

Beschleunigung der Entwicklung von Maschinen mithilfe von Produktkonstruktionssoftware

Digitale Transformation der Entwicklung und Konstruktion von Maschinen mithilfe von Produktkonstruktionssoftware Informieren Sie sich über die Vorteile.