点播式网络研讨会

复杂多层印刷电路板热分析

预估观看时长:24 分钟

分享

未来的电路板

电子系统的小型化带来的复杂性、功能的增加以及更紧密的集成,都让复杂多层印刷电路板 (PCB) 的使用成为一种必然,而且有些电路板可以多达 50 层。这将在电气、热和机械方面给设计师们带来更大的挑战,尤其是当这些装置用于至关重要的行业时,例如医疗领域、数据存储、卫星系统、5G、高性能计算 (HPC)、机器学习 (ML) 和人工智能 (AI)。

本次网络研讨会将展示如何使用西门子 Simcenter 产品进行电热协同仿真,详细解释了更高功率应用中的自热问题以及此类电路板的热机械分析工作流,从而提高结果准确度和设计效率。

加快电子设计、减少成本高昂的重新设计并确保电场可靠性

主要学习内容:

  • 使用新技术对印刷电路板中的复杂铜引线进行准确建模而不会产生大量计算开销。
  • 新技术如何赋能电热协同仿真、减少成本高昂的重新设计、确保电路板和部件的可靠性以及加快产品设计。
  • 如何使用计算热力图执行 PCB 结构分析,从而确保产品的机械可靠性。
  • 评估复杂 PCB 中铜引线的焦耳热以及直流压降的相互影响。

主讲嘉宾简介

Siemens Digital Industries Software

约翰·威尔逊 (John Wilson)

电子热应用专家

约翰·威尔逊于 1999 年加入 Mentor Graphics 机械分析部门(前身为 Flomerics 公司,现已成为 Siemens Digital Industries Software 业务部);他在仿真和测试相关的热设计方面有着超过 20 年的经验。他参与或管理了 100 多个热和气流设计咨询项目,其中涉及包括消费品、通信、工业和汽车电子产品等众多应用领域从部件级别、PCB、外壳到系统级别的项目。在西门子、Fremont 和加州测试机构工作的经验,让约翰形成了一套实用而全面的集成电路包级别热测试和分析知识体系。约翰目前与产品管理团队合作为全球主要电子行业客户提供电子热设计解决方案。Johnr.wilson@siemens.com

相关资源

使用集成式设计和配置软件设计创新且具有成本效益的资本资产
Executive Brief

使用集成式设计和配置软件设计创新且具有成本效益的资本资产

使用集成式设计和配置软件设计创新且具有成本效益的资本资产

发电厂和零部件的供应商、安装商和服务提供商让设计周期缩短了 10% 到 15%
Case Study

发电厂和零部件的供应商、安装商和服务提供商让设计周期缩短了 10% 到 15%

Siemens Digital Industries Software 解决方案赋能 Ansaldo Energia 将组件重用率提高 20% 至 40%

建造自动化:快速进行定制设计
E-book

建造自动化:快速进行定制设计

下一代建造就在这里。了解建造自动化如何帮助工程师优化资本资产设计,同时准确预测成本。立即下载我们的高级设计自动化电子书。