点播式网络研讨会

面向 E/E 系统的网络设计软件

了解网络设计如何释放重型装备电气和电子 (E/E) 架构的潜力,包括研究 J1939 与以太网的组合

分享

户外环境中的重型商用装备

通信网络是所有现代重型装备的关键方面。电气化、高级驾驶辅助和自动化、车队管理和 V2X 连接带来的复杂性增加了对网络通信设计的需求,达到了强调传统协议并使现有设计流程和方法复杂化的水平。在物理测试期间或之后检测到的设计问题可能会对项目时序产生负面影响。数字化转型赋能制造商更快地发现这些问题,并将其追溯到设计决策。

电子和电气系统设计过程

其中一个主题是 J1939,这是车载通信网络互操作性的标准。J1939 支持重型和非公路车辆。该标准适用于卡车和拖拉机,适用于大多数商用车和大多数重型装备车辆。

在本次网络研讨会中,我们将讨论重型装备电气和电子(E/E)架构的各个方面,包括:

  • 重型装备网络设计的挑战
  • 应对相互混合的传统和新型网络技术
  • 完整的端到端行为
  • 了解将 J1939 与以太网结合使用的挑战和优势

了解西门子如何利用我们基于模型的多协议通信网络电气系统设计解决方案提供成功的关键,以降低成本、提高质量并避免代价高昂的项目迭代。立即注册以加入研讨会。

主讲嘉宾简介

Siemens Integrated Electrical Systems Networks

Martin Wennberg

Domain Lead

Martin has worked in the domain of in-vehicle network and embedded software for over 20 years, with experience from Avionics, AGVs, ATMs and Intelligent white goods. He has held various positions ranging from technical marketing, application engineer, solution architect and leading the AUTOSAR Embedded Adaptation team. As the networks domain lead, he focuses on optimizing the products for broad deployment.

相关资源

重型装备和非公路车辆电气和电子系统的有效设计和工程
Webinar

重型装备和非公路车辆电气和电子系统的有效设计和工程

实施重型装备和非公路车辆的电气和电子系统设计与工程,从而提高效率并减少错误。了解更多信息。

汽车、航空航天和重型装备行业的跨领域挑战
E-book

汽车、航空航天和重型装备行业的跨领域挑战

采用 Siemens Capital E/E 系统开发产品组合从全面开发解决方案中获益。免费下载电子书!

SAE J1939 在商用车辆 EDS 设计中的实施
White Paper

SAE J1939 在商用车辆 EDS 设计中的实施

设计电气与电子 (E/E) 架构定义的车辆 E/E 系统,彻底改变车辆 E/E 设计流程。