点播式网络研讨会

面向重型车辆设计的新一代 CAD 软件

分享

一台自动化重型装备

面对来自竞争对手、监管机构和客户的崭新挑战和重重压力,重型装备制造商必须满足并超越各方的期望。新一代的机器需要新一代的设计解决方案,以借助一整套集成的设计和验证工具来消除创新障碍。

观看本次关于新一代 CAD 软件的点播式网络研讨会,了解如何将重型车辆的电气和机械设计整合到高效的建模环境中。

建模技术

通过 NX,您可以交替使用极为高效的建模方法 - 从直观的实体和曲面建模到参数化和直接建模再到小平面建模。该建模技术平台包含诸多强大的功能,可支持您构建以下定制解决方案:

  • NX 渲染 - 可视化孪生
  • NX 虚拟现实 - 近距离亲身体验全尺寸模型
  • 收敛建模 - 无需进行逆向工程

从概念设计到工程和制造,NX 为您提供了一整套集成的工具集,用于协调不同学科、保持数据完整性和设计意图以及简化整个流程。

面向重型装备设计的强大 CAD 建模软件

强大的 CAD 建模软件可以提供新一代的解决方案,助您设计出适用于农业、建筑和采矿设备的重型装备设计。

出色的工程解决方案可以应对复杂性并将其转化为竞争优势,从而帮助您:

  1. 为产品构建丰富、全面的数字孪生
  2. 采用适应性强的个性化软件
  3. 使用基于灵活开放生态系统的理想解决方案

NX 用沉浸式设计环境实现了真正的创成式设计、增材制造和协同。观看 NX 软件的实机演示,亲身体验其在重型装备设计中的应用。

相关资源

克服潜艇设计挑战
White Paper

克服潜艇设计挑战

阅读此白皮书,了解如何使用系统仿真确保如今潜艇的复杂设计和性能中的安全性和效率。

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计
Webinar

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计

了解如何使用系统仿真创建推进系统,并将其部署在计算流体动力学(CFD)自推进系统仿真中,以评估最大速度。