点播式网络研讨会

面向重型车辆设计的新一代 CAD 软件

分享

一台自动化重型装备

面对来自竞争对手、监管机构和客户的崭新挑战和重重压力,重型装备制造商必须满足并超越各方的期望。新一代的机器需要新一代的设计解决方案,以借助一整套集成的设计和验证工具来消除创新障碍。

观看本次关于新一代 CAD 软件的点播式网络研讨会,了解如何将重型车辆的电气和机械设计整合到高效的建模环境中。

建模技术

通过 NX,您可以交替使用极为高效的建模方法 - 从直观的实体和曲面建模到参数化和直接建模再到小平面建模。该建模技术平台包含诸多强大的功能,可支持您构建以下定制解决方案:

  • NX 渲染 - 可视化孪生
  • NX 虚拟现实 - 近距离亲身体验全尺寸模型
  • 收敛建模 - 无需进行逆向工程

从概念设计到工程和制造,NX 为您提供了一整套集成的工具集,用于协调不同学科、保持数据完整性和设计意图以及简化整个流程。

面向重型装备设计的强大 CAD 建模软件

强大的 CAD 建模软件可以提供新一代的解决方案,助您设计出适用于农业、建筑和采矿设备的重型装备设计。

出色的工程解决方案可以应对复杂性并将其转化为竞争优势,从而帮助您:

  1. 为产品构建丰富、全面的数字孪生
  2. 采用适应性强的个性化软件
  3. 使用基于灵活开放生态系统的理想解决方案

NX 用沉浸式设计环境实现了真正的创成式设计、增材制造和协同。观看 NX 软件的实机演示,亲身体验其在重型装备设计中的应用。

相关资源

设计出错概率降低 25%
Case Study

设计出错概率降低 25%

卡拉罗集团使用 Capital Essentials 将功能测试时间缩短 50%...