点播式网络研讨会

利用 Microsoft Azure 云平台实现云端 CAD

Microsoft Azure 云解决方案化复杂性为竞争优势

预估观看时长:44 分钟

分享

利用 Microsoft Azure 和 AMD 实现云端 CAD 的优势所在 | NX CAD 网络研讨会

复杂性带来的不仅仅是不方便,而且会造成交付时间更长,库存、质量控制和返工成本更高。这些都是会影响创新的实际成本。

本次网络研讨会将阐述企业如何采用 Microsoft Azure 云解决方案,帮助他们更多地关注创新,并将复杂性转化为竞争优势。

Microsoft Azure 云平台以 AMD 硬件为基础,地理覆盖范围十分广泛,不逊于在各大洲运营的所有云提供商。Azure 基础架构可以为您提供可靠的性能,同时安全管理 CAD 文件的访问。

迁移至云端的益处

云端 NX CAD 可以赋能实现设计方式现代化,让所有团队成员和利益相关者都能实时协作。无论您是在家工作的设计师和工程师,还是多地办公的利益相关者,在线 NX CAD 都能让您轻松访问数据,并确保数据的集中性和安全性。在线 NX CAD 永远不会脱离您公司的云环境。这样可以确保知识产权 (IP) 安全,并确保所有利益相关者在一个统一的、安全的平台上协作

云端 NX 的优点

  • 通过任何设备加快产品上市时间
  • 消除制定产品开发解决方案过程中的 IT 开销
  • 提高分布式团队的灵活性
  • 在加密的云环境中保护数据免受灾难影响
  • 加快产品开发周期

数字化工程

数字化工程是一种利用 NX 中先进的 CAD 技术来设计、仿真和分析产品与系统的过程。数字化工程使工程师能够利用 NX 创建产品的三维模型,并在虚拟环境中测试其性能。

云端 NX CAD 的一个显著优点是,它允许工程师在制作物理原型之前找出设计缺陷并进行必要的修改。这样不仅可以节省时间和金钱,而且可以提高最终产品的整体质量。数字化工程和在线 NX CAD 可实现设计师、工程师和制造商等不同团队之间的协作,确保从设计到生产的无缝过渡。

云端 NX CAD 是现代产品设计和开发必不可少的数字化工程工具。通过利用 CAD 和其他先进技术,工程师可以更高效、更准确地设计、仿真和分析产品,从而生产出更优质、更具可持续性和成本效益的产品。

虚拟桌面架构 (VDI)

虚拟桌面架构 (VDI) 是一种能让用户在任何地方通过任何设备访问桌面操作系统的技术。Microsoft VDI 是桌面虚拟化的一种形式,这意味着桌面环境是在服务器上远程运行,而不是在用户的本地设备上运行。这样用户就可以在任何地方通过互联网连接和兼容的设备访问其桌面环境。

面向 NX CAD 的 Microsoft VDI 的优点包括:

  • 用户可从任何设备任何地点远程访问
  • 在服务器上完成处理,节省成本
  • 提升可扩展性

本次 NX CAD 网络研讨会的内容

参加本次网络研讨会,了解更多精彩内容

  • 选择用于复杂产品设计和制造的 Microsoft Azure 云解决方案可以实现的商业价值
  • AMD CPU 和 GPU 性能如何超越现有桌面工作站
  • 开放、全面、个性化和灵活的西门子数字孪生具备的竞争优势

相关资源

NX X 试用版
Trial

NX X 试用版

基于云的安全 CAD