webinar na żądanie

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

Szacowany czas: 19 min

Udostępnij

NVIDIA's introductory slide

Catapult High-Level Synthesis has been successfully employed within NVIDIA for multiple generations of system-on-chip research demonstrations. This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations to identify and fix performance bugs.

Poznaj naszego eksperta

NVIDIA Research

Nathaniel Pinckney

Senior Research Scientist

Nate Pinckney received his B.S. degree in engineering from Harvey Mudd College in 2008, and his Ph.D. in electrical engineering from the University of Michigan in 2015. He has authored or coauthored over 40 publications in the areas of high-level synthesis methodologies, low-power VLSI design, and cryptographic accelerators. In 2015, he joined NVIDIA in Austin, TX.

Powiązane treści

Droga projektanta od koncepcji do produkcji
Infographic

Droga projektanta od koncepcji do produkcji

Od koncepcji do produkcji: poznaj drogę projektanta składającą się z 4 kompletnych etapów obsługiwanych przez rozwiązania oferowane przez firmę Siemens Digital Industries Software.

Prezentacja dla właścicieli firm na temat platformy Accelerated Engineering i transformacji cyfrowej
Webinar

Prezentacja dla właścicieli firm na temat platformy Accelerated Engineering i transformacji cyfrowej

Obejrzyj seminarium internetowe, aby dowiedzieć się o cyfrowej transformacji dla małych i średnich firm oraz wyzwaniach, przed którymi stoją — na podstawie badania przeprowadzonego przez Lifecycle Insights.

Badanie dotyczące strategii inżynieryjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w 2022 r.
E-book

Badanie dotyczące strategii inżynieryjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w 2022 r.

Opracowanie skutecznych strategii w celu usprawnienia procesów inżynieryjnych oraz zabezpieczenia rentownej przyszłości. Dowiedz się więcej z badania dotyczącego strategii inżynieryjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw