온디맨드 웨비나

차량 NVH 작동 테스트의 최신 혁신

공유

차량 NVH 작동 테스트의 최신 혁신

전 세계 테스트 엔지니어는 차량 NVH 작동 테스트를 더 빠르게 수행하고 더 적은 프로토타입에서 더 많은 인사이트를 확보해야 하는 과제에 지속적으로 놓여 있습니다. 자동차 NVH 작동 테스트는 시험장 벤치마킹, 테스트 벤치 및 섀시 다이노에 대한 상세 하위 시스템 엔지니어링 및 실험실 개선, 최종 현장 제품 검증 및 인증 등과 같은 개발 프로세스의 모든 단계에서 사용됩니다.

성공을 위한 열쇠는 테스트 횟수를 줄여 증가하는 요구사항을 충족하면서 보다 지능적으로 재정의된 방식으로 테스트를 실행해 각 테스트를 최대한 활용하는 것입니다. 이는 지속적인 혁신 및 내장 인텔리전스와 통합된 NVH 테스트 절차 표준화를 통해 구현할 수 있습니다.

본 웨비나를 통해 다음에 대해 알아볼 수 있습니다:

  • 고품질의 안정적인 NVH 데이터를 캡처하는 방법
  • 여러 작업을 하나의 솔루션으로 통합하는 방법 : 상호작용식 NVH 문제 해결부터 반복형 측정 작업의 지능적인 자동 실행까지
  • 50% 이상 테스트 효율성을 높일 수 있는 프로세스 및 방법론
  • 별도의 측정 작업 없이 현재 수행하는 작업 외에 어떤 인사이트를 얻을 수 있습니까?
  • 시뮬레이션 모델을 통합해 측정하기 어려운 수량을 도출하는 방법
  • 여러 테스트 절차를 단일 자동 테스트 설정으로 통합해 비슷한 측정을 여러 번 반복하는 데 드는 비용 부담을 해결하는 방법

자동차 분야에서는 엔드-투-엔드 테스트를 사용해 진동 음향 측정을 사용해 생산된 모든 컴포넌트의 특성을 정확하게 식별하고 제품에 결함이 있는지 확인합니다. 본 백서를 통해 100% NVH 기반 품질 검사 시스템을 구현하고, 전체 제품 및 제조 품질을 체계적으로 향상시키는 방법에 대해 알아보십시오.

관련 자료

항공기 구조 설계 및 해석
Webinar

항공기 구조 설계 및 해석

통합 항공기 구조 설계 및 해석 프로세스를 통해 인증 및 개발 시간과 비용 초과를 어떻게 줄일 수 있는지 알아보십시오.

Accelerate ground vibration tests and increase efficiency in the aircraft certification process
Webinar

Accelerate ground vibration tests and increase efficiency in the aircraft certification process

Performing a ground vibration test more efficiently. Learn how to increase efficiency in identifying modal parameters of large vibrating structures.