온디맨드 웨비나

통합 엔드-투-엔드 구조 개발 프로세스를 사용한 감항성 인증 가속화

예상 소요 시간: 46분

공유

통합 엔드-투-엔드 구조 개발 프로세스를 사용한 감항성 인증 가속화

Aircraft manufacturers can suffer major delays on their programs due to non-recurring costs spent on structural development. Knowing that up to 60% of aircraft non-recurring costs can be spent on the structural development and achieving airworthiness certification, any improvement will have a significant impact.

This webinar discusses how Bye Aerospace (BA) is developing their all-electric eFlyer 2 using an integrated end-to-end structural development process, which helps achieve faster certification. More specifically, BA will show how a model-based primary structure use case is coupled with BA-developed innovative design techniques that enable shorter multidisciplinary design cycles. This speedup is possible through seamless exchange of design and analysis data.

Additionally, we will show how such an integrated end-to-end process can be extended to:

  • Margin of safety calculations with traceable certification reports
  • Flutter simulation tied to the CAD model
  • Material characterization, particularly for composite structures to virtually characterize the material behaviors and significantly reduce composite material development time

발표자 소개

Bye Aerospace

Daniel Hinson

Lead Composite Structures Engineer

관련 자료

PLM은 무엇이며, 왜 클라우드 PLM을 사용해야 할까요?
Infographic

PLM은 무엇이며, 왜 클라우드 PLM을 사용해야 할까요?

PLM 정의 클라우드 PLM으로 디지털 트윈을 효율적으로 관리해 혁신적인 제품을 시장에 더 빨리 선보이는 방법에 대해 알아보십시오. 자세히 알아보십시오.

CAD 설계 시 시간을 낭비하는 주요 요인에 대해 알아보십시오.
Infographic

CAD 설계 시 시간을 낭비하는 주요 요인에 대해 알아보십시오.

CAD의 단점이 있습니까? CAD 설계 시 시간 낭비가 발생한다면 그것이 바로 단점입니다!

설계 생산성 및 비즈니스 수익성 증대를 위한 CAD 관리 개선
E-book

설계 생산성 및 비즈니스 수익성 증대를 위한 CAD 관리 개선

CAD 관리에 얼마나 많은 시간을 낭비하고 있습니까?