온디맨드 웨비나

전기 구동 시스템 엔지니어링 - 컴포넌트 설계에서 차량 통합까지

컴포넌트 수준에서 시스템 통합까지 원활한 연결

예상 소요 시간: 39분

공유

전력 전자 장치 엔지니어링, 전기 모터 및 변속기 엔지니어링, 전기 구동 장치 통합, 제어를 보여주는 이미지

대중 시장을 위한 혁신적인 전기화 파워트레인을 개발하는 경우 다양한 차량 크기에 맞는 전력 요구사항을 충족하는 것이 최우선 과제입니다. 자동차 제조업체는 중량을 최적화하여 최적의 효율성, 수명, NVH(소음, 진동, 충격)의 균형을 유지하면서 운영 및 브랜드 요구사항을 해결해야 합니다. 이 때문에 OEM과 자동차 공급업체는 추진 시스템 솔루션 설계 부문을 개척해 나가는 상황입니다.

이 온디맨드 웨비나에서 Siemens Simcenter 솔루션이 시뮬레이션을 통해 전반적인 새 전기 구동계 컴포넌트 설계부터 차량 통합에 이르기까지 어떤 지원을 제공하는지 알아보세요.

전기 구동 시스템 엔지니어링 문제 관리

전기 구동 시스템 엔지니어링의 주요 과제는 운영 우수성, 비용 절감, 출시 속도입니다. 전기 구동 시스템은 다양한 작동 조건에서 강력하고 신뢰할 수 있어야 하며 넓은 속도 범위에서 고효율성을 충족하는 동시에 소음과 진동을 줄여 운영 우수성을 달성해야 합니다. 엔지니어는 재료를 최소화하고 시스템을 통합하며 더 높은 전력 밀도와 중량 감소를 활용하여 비용을 절감할 수 있습니다. 출시 속도를 단축하려면 원활한 협업을 지원하는 것이 필수입니다. Simcenter 솔루션은 이러한 문제를 해결하고 모든 개발 단계에서 엔지니어를 지원합니다.

전기 구동 엔지니어링을 사용하여 시스템 전반에서 원활한 협업 지원

자동차 공급업체는 OEM에 전력 밀도, 소형 치수, 경량 전기 구동을 제공하는 과정에서 열, 진동 음향, 전자기, 구조적 성능 등과 같은 수많은 엔지니어링 문제에 직면합니다. 유연하고 개방적이며 확장 가능한 시뮬레이션 및 테스트 포트폴리오를 사용하는 것은 짧고 경제적인 개발 주기로 시스템과 복합 시스템의 성능을 예측하려는 사람들에게 매우 중요합니다. Simcenter 솔루션을 사용하면 세부 컴포넌트 수준 설계 및 시스템 시뮬레이션 도구를 원활하게 연결하여 절충안을 평가하고 설계를 검증할 수 있습니다.

전기 구동계 컴포넌트의 영역 간 엔지니어링 및 차량 통합 최적화

전기 구동 장치 제조업체는 예측하는 데 다양한 물리학적 현상과 성능이 필요한 전기 모터, 변속기, 전력 전자 장치의 세 가지 시스템을 통합해야 합니다. 엔지니어는 동일한 모델에서 수행되는 다중 물리 시뮬레이션을 사용하여 분야 간 성능을 평가하고 최종 설계를 조정할 수 있습니다. 이를 Simcenter 다중 영역 시뮬레이션 솔루션과 함께 사용하면 컴포넌트 설계, 패키징, 냉각, NVH, 통합에서 전기 구동 장치 개발을 가속화할 수 있습니다.

시스템, 전자기, 열, 기계 및 음향 엔지니어를 위한 협업적이면서 유연한 에코시스템을 제공하여 전기 구동 시스템 엔지니어링 문제를 효과적으로 관리할 수 있는 솔루션을 알아보세요. 지금 등록하여 온디맨드 웨비나를 시청하세요.

발표자 소개

Siemens Digital Industries Software

Benoit Magneville

Business Development Manager - Simcenter 3D Solutions

Siemens Digital Industries Software

Sudhi Uppuluri

Director Automotive & Transportation Industry at Simcenter

관련 자료

PLM은 무엇이며, 왜 클라우드 PLM을 사용해야 할까요?
Infographic

PLM은 무엇이며, 왜 클라우드 PLM을 사용해야 할까요?

PLM 정의 클라우드 PLM으로 디지털 트윈을 효율적으로 관리해 혁신적인 제품을 시장에 더 빨리 선보이는 방법에 대해 알아보십시오. 자세히 알아보십시오.

CAD 설계 시 시간을 낭비하는 주요 요인에 대해 알아보십시오.
Infographic

CAD 설계 시 시간을 낭비하는 주요 요인에 대해 알아보십시오.

CAD의 단점이 있습니까? CAD 설계 시 시간 낭비가 발생한다면 그것이 바로 단점입니다!