온디맨드 웨비나

자동차 이더넷 통신의 설계 과제 해결

차세대 시스템을 위한 고급 이더넷 네트워크 설계 솔루션

예상 소요 시간: 31분

공유

대시보드에 차량 내 네트워킹 디스플레이를 갖춘 커넥티드 카의 자동차 인테리어 설계 렌더링.

네트워크는 임베디드 소프트웨어 및 배전 시스템과 연계되어 있으므로 모든 최신 차량의 중요한 측면입니다. 최근 차량 네트워크가 생각 이상으로 복잡해지면서 차량 내 네트워킹의 더 빠른 데이터 통신을 위해 특별히 제작된 이더넷 기반 네트워킹인 소위 자동차 이더넷 솔루션이 자주 언급되고 있습니다.

이 웨비나를 시청하여 다음과 같이 중요한 자동차 이더넷 설계 주제에 관한 해답을 찾아보십시오.

  • 사용할 이더넷 프로토콜 유형
  • 갈수록 증가하는 결정론적 통신 관련 요구를 관리하는 방법
  • 서비스 품질(QoS)에 대한 올바른 정의가 중요한 이유
  • 도메인에 따라 비용, 지연 시간, 대역폭 요구사항이 달라질 수 있는 이유
  • 도메인이 여전히 완전한 엔드 투 엔드 결정론적 시스템 뷰를 통해 이점을 얻을 수 있는 이유

이더넷 통신을 비용 효율적인 솔루션으로 사용하여 대역폭 요구사항 충족

ECU 간 통신이 더 복잡해지고 자동차의 소프트웨어 기능이 향상되면서 대역폭의 네트워크 처리량이 증가했습니다. 이더넷 기반 통신은 클라우드 서비스 및 소비자 제품과의 통합을 위해 더 큰 대역폭과 유연성을 제공합니다. 이로 인해 더 복잡한 표준 및 프로토콜 모음이 추가될 수도 있지만, 시간 경과에 따라 손쉽게 업데이트를 생성할 수 있도록 지원하는 동일한 통신 소프트웨어를 갖춘 전문 자동차 네트워크에 비해 확장성이 뛰어납니다.

자동차 이더넷 통신으로 법률 및 안전 요구사항 충족

운전자에게 제공되는 정보에는 안전 관련 정보 또는 법률상의 정보와 같은 핵심 정보나 운전자 편의를 위한 정보가 혼재되어 있습니다. 안전 관련 정보 및 기타 안전과 관련 없는 관련 정보를 동시에 제시해야 할 필요성으로 인해 이러한 데이터의 처리 및 표시 뿐만 아니라 네트워크 설계에도 일련의 요건이 제기됩니다. 이더넷 네트워크는 네트워크 설계자를 위한 추가 구성 옵션을 제공합니다. 서로 다른 수준의 프로토콜, 메서드 및 요소를 사용하여 우선하는 데이터, 신호 및 서비스를 즉시 사용 가능하게 하는 동시에 동일한 물리적 네트워크에서 여러 유형의 데이터를 허용할 수 있습니다.

초기 설계 검증 시 자동차 이더넷 통신 활용

자동차 이더넷은 기존 자동차 통신 프로토콜에 비해 많은 이점을 제공하지만 잠재력을 충분히 수용할 수 있도록 적절하게 설계되어야 합니다. 또한 OEM에는 네트워크 설계 엔지니어에게 어떤 보호 기능을 어떤 시스템 설계 시나리오에서 사용할지 지시하는 설계 규칙과 표준이 있습니다. Siemens Capital 솔루션은 일관성 검사를 통해 설계자가 문제를 발견할 수 있도록 안내하고, 네트워크가 설계별로 정확하며 소프트웨어 구성 출력에 일관되게 표시되도록 합니다.

지금 웨비나에 등록하여 자동차 이더넷 통신의 설계 과제에 대해 더 자세히 알아보세요.

발표자 소개

Siemens Integrated Electrical Systems Networks

Martin Wennberg

수석 도메인 담당

관련 자료

빅데이터를 활용한 검증 예측 가능성과 효율성 향상
White Paper

빅데이터를 활용한 검증 예측 가능성과 효율성 향상

이 백서에서는 기술, 메트릭 및 프로세스를 다루고 이러한 인프라에서 사용할 수 있는 몇 가지 기술을 살펴봅니다.