オンデマンド・ウェビナー

シミュレーションとテスト: 未来の車両を設計する原動力

共有

シミュレーションとテスト: 未来の車両を設計する原動力

従来型の自動車メーカーの時代は終わりました。電動化とADASテクノロジーの進化により、車両開発は複雑な統合作業となっています。エンジニアリング・チームは、さまざまなプラットフォーム、モデルのバリエーション、コンセプト、およびモジュール型サブシステムの課題に対応していますが、シミュレーションとテストを使えば、意思決定を加速し、複数の設計オプションのバランスをとれるようになります。このオンデマンド・ウェビナーは、モデルベース開発でシミュレーション・モデルをより有効に活用し、テストとシミュレーションを効果的に組み合わせることで、自動車エンジニアリング・チームが品質、ブランド価値、時間、コストを管理しながら明日の課題を解決する方法を紹介します。登録して今すぐ見る

詳しくはこちらのオンデマンド・ウェビナーをご覧ください。

  • 複雑さを管理して競争優位に変える方法
  • 複数のチームが協調しながらシミュレーションできるようにすることで、車両開発プロセスを変革
  • アジャイルおよび従来型の検証/妥当性確認プロセス
  • デジタルツインを使用して障壁を崩し、統合を維持する方法

車両性能エンジニアリングのためのSimcenterソリューション

電動化、グローバル化、ブランド価値、接続性、自動運転が車両エンジニアリングのパフォーマンスに大きな圧力となっています。エンジニアは、新しい軽量材料、ハイブリッド化、電動化、自律システム、およびインテリジェント・システムの組み込みに伴う新たな課題を解決しなければなりません。競争力を維持するためには、さまざまな車両開発段階で(初期プログラムから試作、生産前の承認まで)シミュレーションおよびテストベースの検証/妥当性確認を行う必要があります。シーメンスのSimcenterソリューションは、幅広いシミュレーション/テスト・ソリューションとエンジニアリング・サービスを提供します。優れた製品を設計、エンジニアリングし、初期段階に性能に関する洞察を得てイノベーションを加速できるため、あらゆる組織レベルの生産性が向上します。

電気自動車の設計と再利用、および性能

電動化は、電気自動車(EV)の航続距離の不安や効率など、電動化固有の課題を伴います。最適な軽量設計と効率的な熱管理は、EVの安全性と乗員の快適性のバランスを保つために重要です。複数のボディ/車両のバリエーションに対応する独自のEVバッテリー・プラットフォームも、特定のエンジニアリング課題をもたらします。シーメンスのSimcenterは、予測型エンジニアリングに対応しています。複合領域にまたがるシミュレーションとテストを実行し、インテリジェントなレポート作成とデータ解析を行います。デジタル・ツインを構築し、製品のライフサイクル全体を通して、複数の性能属性をまたぐ製品の性能挙動を予測できます。複数属性に対応するこのソリューションを使用すると、車両をデジタルで探索し、物理的に確認することで、性能に関するすべての検討事項のバランスを取ることができます。また、デジタルツインと機械学習を組み合わせて複数の属性をまたいで最適化できるため、データの再利用も推進され、性能エンジニアリングと設計の初回成功を可能にします。

包括的なデジタル・ツインの利点

テストトラックや現実世界の走行試験で自動運転車の安全性を確認しようとすると、何百万マイルもかかるため不可能です。しかし、正しい要件とシステムアーキテクチャ定義を基に作成した車両と環境のデジタルツインを使えば、現実の動作をシミュレーションして、多数の車両バリエーションをさまざまなシナリオで高速検証できます。シーメンスSimcenterソリューションは、車両全体またはシステムレベルの性能検証のための検証/妥当性確認フレームワークを提供します。この環境内に要件とテストケースの定義と、適切な忠実度レベルの車両の仮想表現を取り込んでシミュレーションを行い、クラウドまたはクラスターのセットアップで数百万回のテストを自動実行します。また、設計が要件を満たしていない場合は、車両またはシステムが市場リリースの認証を受けられるようになるまで、クローズド・ループのシミュレーションを継続的に実行します。

今すぐオンデマンド・ウェビナーに登録して視聴し、車両性能エンジニアリングでシミュレーションとテストを活用する利点について学びましょう。

関連情報

航空宇宙向けMBSEを使用して、複雑化と統合の問題を克服
Solution Brief

航空宇宙向けMBSEを使用して、複雑化と統合の問題を克服

航空宇宙システムの開発を加速させ、敏捷性を高めるとともに、安全性、信頼性の高い製品を予算内でより迅速に提供できます。電子ブックで詳細をご覧ください。

やさしく解説 - MBSE (MBSE For Dummies)
E-book

やさしく解説 - MBSE (MBSE For Dummies)

今すぐ無料のオーディオブックを入手! 世界一わかりやすいMBSE (MBSE For Dummies: シーメンス・スペシャル・エディション) を読むと、製品開発ライフサイクルのすべての要素がつながります。今すぐPDFをダウンロードしてお読みいただくか、オーディオブック版でお聴きください。

モデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) で航空機の設計、開発、認証プロセスを加速
White Paper

モデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) で航空機の設計、開発、認証プロセスを加速

このホワイトペーパーは、耐空証明の管理と検証を効率化するためのデジタル認証管理プロセスについて説明します。