オンデマンド・ウェビナー

エレクトロニクス向けシミュレーション駆動型設計でシフトレフトし、システム統合を最適化

視聴時間の目安: 25 分

共有

シミュレーション駆動型設計によってエレクトロニクスの設計と検証プロセスを変革

顧客が期待する製品をスケジュールどおりに予算内で完成させるためには、チーム間の連携が必要です。設計チームが変更の影響を確認するツールを持っていないため、大量の製品要件の変更をすべて把握することが困難で、迅速な対処・検証ができません。シミュレーションと解析を設計プロセスの早期に、頻繁に実行することで、設計性能の概要をつかみ、変更の影響が見えない問題を回避できます。シミュレーション駆動型設計を使用することにより、問題を早期に解決できます。後になるほど、問題の修正は困難になり、コストもかさみます。

このオンデマンド・ウェビナーを視聴して、 よりよい電子システム設計を可能にするシミュレーション駆動型設計について学びましょう。

一元化した環境でエレクトロニクス向けシミュレーション駆動型設計手法を実行する

設計プロセスの分断、製品投入日程の遅延、やり直しが常であるなら、今こそ従来のワークフローを変革して、今日の製品の複雑性という課題を克服するときです。

一元化した環境によって、シミュレーションをシフトレフトし、設計を早期に、頻繁に検証できます。それによって、終盤で設計の欠陥が発見され、計画を中断して、図面からやり直すような事態を防げます。エンジニアがデータを早期に解析できれば、早く知ることができ、イノベーションが促進されます。

モデルベース・システムズ・エンジニアリング (MBSE) の活用で、多次元のエレクトロニクス向けシミュレーションと検証を合理化

迅速な評価と検証のためには、多くのリソースを割く前に、不適格な設計をできるだけ早くに除外できるシミュレーションが不可欠です。MBSE手法を導入し、要件、テスト計画、結果など、すべてのデータを継続的に検証、管理、共有して、エレクトロニクス設計の課題に対処し、全体的なプログラム期間を短縮します。

シフトレフトによって設計の信頼性を向上させ、設計シミュレーションを加速

それぞれの設計ニーズに合う、適切なシミュレーション・ツールの組み合わせに簡単にアクセスすることにより、変化する要件に迅速に対応し、設計を最適化できます。その結果、あらゆる設計を実際に構築する前に、確実に検証、チェックできます。また、統合システム終盤での設計のやり直しやエンジニアリング変更を劇的に減少させ、設計サイクルタイムを短縮します。

  • システムズ・エンジニアリング手法を活用し、設計プログラム全体を一元化した環境で管理します
  • 多くのアイデアや概念を探索し、変更や設計改良に迅速に対応します
  • シミュレーションがどのように解析に役立ち、開発プロセス全体を通して設計意図を検証するかを実践して、リスピンゼロの製品を実現すると同時に、性能と製造可能性を最適化した設計を作ります

講演者の紹介

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア

Alan Porter

エレクトロニクス/半導体業界担当バイスプレジデント

Porterは2020年にシーメンスに入社。それまで30年以上の長きにわたり、コンシューマー・エレクトロニクス、防衛/宇宙、自動車、ネットワーク基盤など、複数の業界で半導体およびエレクトロニクス・エンジニアリングの世界に身を置いていました。これまでアップルや、ファーウェイ、そしてメンターや、シノプシス、ケイデンス、複数のスタートアップなどのEDAソフトウェア企業で勤務し、大量/少量生産品のプロフェッショナル・サービスを担当しました。デジタル・トランスフォーメーション・アーキテクチャとその実装に関し、顧客およびソリューション・プロバイダーの立場で豊富な経験を積んでいます。また、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのエレクトロニクスおよび半導体業界のお客様に向けて業界のソート・リーダーシップを統括し、戦略の定義、具体的な製品要件の策定、特定の市場ソリューションの定義を実行しています。

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア

Craig Armenti

エレクトロニクス・ソリューション担当ディレクター

Armentiはエレクトロニクス業界で25年以上の経験があります。シーメンス入社前は、メンター・グラフィックス、図研、ブラックベリー、モトローラ、AT&Tベル研究所など、大手の通信やソフトウェアの企業で管理職や、技術マーケティング、アプリケーション・エンジニアリングの職務に従事していました。

関連情報

Frontloaded CFD with Simcenter FLOEFD
Webinar

Frontloaded CFD with Simcenter FLOEFD

Join us for this webinar to learn more about Simcenter FLOEFD and the value of frontloading CFD in the design process.