オンデマンド・ウェビナー

Microsoft - HLS Hardware Design Patterns

視聴時間の目安: 49 分

共有

Microsoft - HLS Hardware Design Patterns

High-Level Synthesis (HLS) using untimed C++ presents an elegant hardware abstraction framework for simplifying hardware design at the unit level. To construct large designs in untimed C++, the design needs to be broken down into isolated units connected via channels. The process of breaking down a design into units usually ends up being more than simply dividing modules, there are specific design considerations that need to be considered in this process in order to produce a design that will function correctly in a system after RTL is generated.

This presentation discusses some core considerations for partitioning a digital design and introduces a basic set of HLS Hardware Design Patterns that provide foundational and conceptual building blocks for large-scale designs. Generic design patterns for common design aspects such as interfaces, input, and output arbitration, configuration, and flushing will be covered.

関連情報

プログラムとライフサイクルを統合的に管理することで、コンシューマー製品業界のイノベーションを加速
Webinar

プログラムとライフサイクルを統合的に管理することで、コンシューマー製品業界のイノベーションを加速

CPGのイノベーションを加速させる方法を模索このオンデマンドウェビナーを視聴すると、プログラム管理とライフサイクル管理を統合して、より迅速な製品化を実現する方法を学べます。

統合型プログラムおよびライフサイクル管理で卓越化を実現
Webinar

統合型プログラムおよびライフサイクル管理で卓越化を実現

統合型プログラムおよびライフサイクル管理で卓越化を実現する方法を紹介するウェビナーをご覧ください。

処方製品開発向けに統合されたプログラム管理と製品ライフサイクル管理
Infographic

処方製品開発向けに統合されたプログラム管理と製品ライフサイクル管理

シーメンスの処方製品向け統合ライフサイクル管理ソリューションで、イノベーションを加速します。製品ライフサイクル管理とプログラム管理を組み合わせることで、プロセスを合理化し、コストを削減して、新製品の市場投入期間を短縮します。