オンデマンド・ウェビナー

Microsoft - HLS Hardware Design Patterns

おおよその視聴時間49 分

共有

Microsoft - HLS Hardware Design Patterns

High-Level Synthesis (HLS) using untimed C++ presents an elegant hardware abstraction framework for simplifying hardware design at the unit level. To construct large designs in untimed C++, the design needs to be broken down into isolated units connected via channels. The process of breaking down a design into units usually ends up being more than simply dividing modules, there are specific design considerations that need to be considered in this process in order to produce a design that will function correctly in a system after RTL is generated.

This presentation discusses some core considerations for partitioning a digital design and introduces a basic set of HLS Hardware Design Patterns that provide foundational and conceptual building blocks for large-scale designs. Generic design patterns for common design aspects such as interfaces, input, and output arbitration, configuration, and flushing will be covered.

関連情報

航空宇宙向けMBSEを使用して、複雑化と統合の問題を克服
Solution Brief

航空宇宙向けMBSEを使用して、複雑化と統合の問題を克服

航空宇宙システムの開発を加速させ、敏捷性を高めるとともに、安全性、信頼性の高い製品を予算内でより迅速に提供できます。電子ブックで詳細をご覧ください。

やさしく解説 - MBSE (MBSE For Dummies)
E-book

やさしく解説 - MBSE (MBSE For Dummies)

今すぐ無料のオーディオブックを入手! 世界一わかりやすいMBSE (MBSE For Dummies: シーメンス・スペシャル・エディション) を読むと、製品開発ライフサイクルのすべての要素がつながります。今すぐPDFをダウンロードしてお読みいただくか、オーディオブック版でお聴きください。

モデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) で航空機の設計、開発、認証プロセスを加速
White Paper

モデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) で航空機の設計、開発、認証プロセスを加速

このホワイトペーパーは、耐空証明の管理と検証を効率化するためのデジタル認証管理プロセスについて説明します。