オンデマンド・ウェビナー

Microsoft - HLS Hardware Design Patterns

視聴時間の目安: 49 分

共有

Microsoft - HLS Hardware Design Patterns

High-Level Synthesis (HLS) using untimed C++ presents an elegant hardware abstraction framework for simplifying hardware design at the unit level. To construct large designs in untimed C++, the design needs to be broken down into isolated units connected via channels. The process of breaking down a design into units usually ends up being more than simply dividing modules, there are specific design considerations that need to be considered in this process in order to produce a design that will function correctly in a system after RTL is generated.

This presentation discusses some core considerations for partitioning a digital design and introduces a basic set of HLS Hardware Design Patterns that provide foundational and conceptual building blocks for large-scale designs. Generic design patterns for common design aspects such as interfaces, input, and output arbitration, configuration, and flushing will be covered.

関連情報

CPG製造における調製品開発の最適化
Webinar

CPG製造における調製品開発の最適化

このウェビナーでは、調製品開発を最適化してCPG製造のイノベーションを効率化する方法を学びます。

デジタライゼーションを通じて、紙、インク、エネルギーの消費量を削減し、持続可能性を向上
Case Study

デジタライゼーションを通じて、紙、インク、エネルギーの消費量を削減し、持続可能性を向上

デジタライゼーションを通じて、紙、インク、エネルギーの消費量を削減し、持続可能性を向上

ビデオ:  消費財 (CPG) 向けEnterprise Recipe Management - レシピ開発プロセスを効率化
Video

ビデオ: 消費財 (CPG) 向けEnterprise Recipe Management - レシピ開発プロセスを効率化

シーメンスのEnterprise Recipe Managementで素早くレシピを変貌させ、スケールアップさせましょう。生産を合理化し、試用時間を短縮します。こちらのビデオをご覧になると、レシピ開発プロセスに革命を起こす方法が分かります。