オンデマンド・ウェビナー

高速の流体力学シミュレーションによって船舶設計プロセスを改善

より高速で現実的な流体力学シミュレーションを実現

視聴時間の目安: 36 分

共有

シミュレーションの高速化とリアリティの向上:  造船CFDの最新の進歩
流体力学シミュレーションによる高度な海洋シミュレーション

数値流体力学 (CFD)、特に流体力学シミュレーションは、船舶の設計目標を達成し、複雑な航行シナリオで現実的な性能を予測するための鍵と言えます。ただし、モデルのサイズや必要な物理特性の複雑さによっては、シミュレーション時間が長くなる可能性があります。このオンデマンド・ウェビナーは、海洋CFD技術の最新の進歩によって、複雑なシナリオを素早く解析し、代替設計を比較検討する方法を紹介します。

船舶設計プロセスを合理化する方法

エンジニアリング・シミュレーションの新たな進歩によって、船舶設計プロセスを合理化し、生産性を大幅に向上することが可能になりました。マルチメッシュ・シーケンス法や適合格子細分化法などを最新のマルチフィジックスやモーションモデルと組み合わせることで、CFDシミュレーションの手作業をなくし、船舶設計プロセスを加速します。

CFDシミュレーション・ソフトウェアを活用して生産性を向上

長くかかるシミュレーションのセットアップや実行時間に不満を感じていませんか?そんな不満もなくなります。より高速なメッシュ生成や自動設計スイープなどのCFDシミュレーション・ソフトウェアの最新技術をCFDプロセスに取り入れることで、シミュレーション時間を大幅に短縮することができます。これにより、生産性が大幅に向上します。

バッチ・シミュレーションで高忠実度の船舶設計をテスト

テンプレートを使うことでセットアップ時間を数時間から数分に大幅短縮できます。また、バッチ・シミュレーションにも対応しており、多くの設計案を高い忠実度でテストすることが可能です。このウェビナーでは、Simcenter STAR-CCM+を使ったこのような実例を多数紹介します。

今すぐウェビナーで詳細をご確認ください。

関連情報

継続的な改善プロセスで性能エンジニアリングの成熟度を高める
Video

継続的な改善プロセスで性能エンジニアリングの成熟度を高める

プロジェクトの目標を達成するには、仮想検証を増やして機器の性能を最適化すべきだからです。

重機エンジニアリングに仮想プロトタイプと包括的モデリングを導入
Analyst Report

重機エンジニアリングに仮想プロトタイプと包括的モデリングを導入

さらに革新的な高性能重機を低コストで開発します。改善できるプロセスを発見して、性能エンジニアリングの成熟度を高めます。

重機のパフォーマンス・エンジニアリングを改善
Webinar

重機のパフォーマンス・エンジニアリングを改善

競争力を維持するためには、重機のエンジニアは設計の改善と最適化を常に行う必要があります。最新のデジタル・テクノロジを学べるウェビナーにご参加ください。