オンデマンド・ウェビナー

アメリカのアパレル/フットウェア・ビジネス: ファッション業界向けPLMの未来はローコードSaaS

おおよその視聴時間31 分

共有

: ローコードSaaS - ファッション業界向けPLMの未来

高度にカスタマイズした複雑なクローズド・ソリューションは、システムが重くなり、ブランドやメーカーがイノベーションを起こす妨げになります。しかし、製品や業務プロセス、コラボレーションには継続的なイノベーションが必要です。

透明性、製品の品質、体験の質を期待する消費者の要求の高まりに対応するためには、オープン性、俊敏性、柔軟性が必要です。これらの課題は、オピニオン・リーダーに権限を与えることで、消費者の期待を上回り、他社との差別化を図る機会となり得ます。

シーメンス、MendixローコードSaaSは、ファッション業界のスタートアップ企業のPLMの未来です。今すぐ、先進的な企業を目指す取り組みを始めましょう。

このウェビナーでは、次の内容を学びます。

  • 設計/開発/商業間の断絶をなくす方法
  • Omni Experienceを社内外で有効にする方法
  • 視覚優先のインターフェースでイノベーションを促進する方法

関連情報

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。
Infographic

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。

PLMとは何かコスト効果が高く高速のクラウド型Teamcenter Xを導入すると、革新的な製品を市場にいち早く投入できます。その詳細をご覧ください。詳細情報

CAD設計者の時間を奪っている最大の要因とは?
Infographic

CAD設計者の時間を奪っている最大の要因とは?

CADに弱点がある? CAD設計には無駄にしている時間があります!