オンデマンド・ウェビナー

エンド・ツー・エンドの構造開発プロセスを統合し、耐空証明の取得を加速させる

視聴時間の目安: 46 分

共有

エンド・ツー・エンドの構造開発プロセスを統合し、耐空証明の取得を加速させる

Aircraft manufacturers can suffer major delays on their programs due to non-recurring costs spent on structural development. Knowing that up to 60% of aircraft non-recurring costs can be spent on the structural development and achieving airworthiness certification, any improvement will have a significant impact.

This webinar discusses how Bye Aerospace (BA) is developing their all-electric eFlyer 2 using an integrated end-to-end structural development process, which helps achieve faster certification. More specifically, BA will show how a model-based primary structure use case is coupled with BA-developed innovative design techniques that enable shorter multidisciplinary design cycles. This speedup is possible through seamless exchange of design and analysis data.

Additionally, we will show how such an integrated end-to-end process can be extended to:

  • Margin of safety calculations with traceable certification reports
  • Flutter simulation tied to the CAD model
  • Material characterization, particularly for composite structures to virtually characterize the material behaviors and significantly reduce composite material development time

講演者の紹介

Bye Aerospace

Daniel Hinson

主任複合材構造エンジニア

関連情報

適切なデジタルツールで新製品の導入を加速
E-book

適切なデジタルツールで新製品の導入を加速

機械部品/機器メーカーが現在直面しているトレンドと課題の詳細を確認し、新しい高品質の製品をより早く、よりコスト効率よく市場に投入する方法をご覧ください

市場投入までの時間を短縮し、製造における生産性を向上
Infographic

市場投入までの時間を短縮し、製造における生産性を向上

デジタル・ソリューションを使用して、新製品をより迅速に、より効率的に、より高品質で導入します。このインフォグラフィックでAccelerated Product Introductionについてご紹介します。

新製品のコスト、持続可能性、品質、スピードのバランスをとる
E-book

新製品のコスト、持続可能性、品質、スピードのバランスをとる

NPIプロセスは時間がかかり、複雑になる可能性があります。 この電子ブックを入手して、新製品をより迅速かつ効率的に設計、製造する方法をご覧ください。