オンデマンド・ウェビナー

ドローンの騒音低減

シミュレーションとテストを組み合わせてアーバン・エア・モビリティ技術を確実に導入

視聴時間の目安: 49 分

共有

箱を運ぶドローンと、静止したドローンが発する騒音の遠距離場シミュレーション

ドローンの騒音軽減は、アーバン・エア・モビリティ (UAM) 技術の導入を推進するうえで非常に重要です。ヘリコプターの飛行が制限される主な理由の1つは、騒音公害です。分散型電気推進アーキテクチャが登場したことで、eVTOL (電動垂直離着陸) のエアタクシーやドローンは、ヘリコプターに比べて高度500ftの騒音レベルを15dB削減できる見通しです。

全体的な移動時間を短縮し、この新しい輸送形態そものの魅力を高めるには、騒音軽減の実現が欠かせません。目下の課題は、ディスク・ローディング (円板荷重) やローター先端速度、プロペラーの相互作用、機体の散乱効果の設計にあたり、全体的な騒音レベルをいかに軽減させるかです。

複数領域にまたがる設計のため、さまざまなシミュレーションやテスト手法を組み合わせる必要があります。

ビデオ画面右下のccボタンをクリックすると日本語字幕が表示されます。


ドローンの騒音

以下の方法を紹介します。

  • CFDシミュレーションと音響伝播解析をレイトレーシング法と組み合わせることで、さまざまなスケールでのドローンの騒音挙動を把握
  • 騒音源をモデル化し、実際の測定結果と比較して検証
  • プロペラーの相互作用が騒音特性に及ぼす影響を解析
  • 機体の設備効果が遠距離場の騒音レベルにどのような影響を及ぼすかを把握
  • 都市環境が騒音にもたらす影響について把握

ドローンの騒音解析: フォン・カルマン流体力学研究所の事例

このウェビナーは、ドローンのトーナルノイズ源と、その近接場および遠距離場の伝播パターンを突きとめた、フォン・カルマン流体力学研究所による数値解析を紹介します。

以下の内容について説明します。

  • クワッドコプターのシミュレーションを実施し、既存の論文で実証された測定結果と比較して、シミュレーション手法の正確さを実証
  • 回転翼同士の相互作用による影響、ドローン本体がある場合とない場合の影響を調査
  • ドローン本体の存在がもたらす音響散乱効果を評価

講演者の紹介

フォン・カルマン流体力学研究所

Alessandro Zarri氏

環境および応用流体力学部、博士研究員

2017年にイタリアのトリノ工科大学航空宇宙工学部で修士号を取得しました。2021年には、ベルギーのフォン・カルマン流体力学研究所で実施した車載用冷却ファンの空力音響学に基づく研究で、フランスのエコール・サントラル・ド・リヨンから博士号を取得しています。

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア

Jens de Boer

航空宇宙業界担当Simcenterソリューション・マネージャー

Jensは、航空宇宙の分野で活躍する熱意あるエンジニアです。シーメンスで過去14年間にわたり航空宇宙企業と協力し、開発サイクル全体へのシミュレーション/テストプロセスの導入と、その合理化に取り組んできました。

関連情報

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。
Infographic

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。

PLMとは何かコスト効果が高く高速のクラウド型Teamcenter Xを導入すると、革新的な製品を市場にいち早く投入できます。その詳細をご覧ください。詳細情報

ビジネスの成長に合わせて拡張できるTeamcenter XのクラウドPLM
Video

ビジネスの成長に合わせて拡張できるTeamcenter XのクラウドPLM

Teamcenter Xを使うことで、どれほど小さなスタートアップ企業でも、クラウドPLMとともに成長できることが分かります。クラウドPLMは、チームがいつでもどこでも製品を開発し、提供できるように支援します。