Webinar on-demand

Software CAD di nuova generazione per la progettazione di veicoli pesanti

Condividi

Un’attrezzatura pesante automatizzata

I produttori di attrezzature pesanti affrontano nuove sfide con una crescente pressione da parte della concorrenza, delle autorità di regolamentazione e dei clienti per soddisfare e superare le aspettative. I macchinari del futuro richiedono soluzioni di progettazione all'avanguardia, in grado di eliminare gli ostacoli all'innovazione tramite un insieme integrato di strumenti per la progettazione e la validazione.

Guarda questo webinar on-demand sul software CAD di nuova generazione e scopri come integrare la progettazione di veicoli pesanti elettrici e meccanici in un ambiente di modellazione produttivo.

Tecnologia di modellazione

Con NX è possibile utilizzare gli approcci di modellazione più produttivi in modo intercambiabile, dalla modellazione esplicita di solidi e superfici alla modellazione parametrica e diretta, oltre alla modellazione di sfaccettature. La piattaforma di tecnologia di modellazione include funzionalità avanzate che consentono di realizzare una soluzione personalizzata:

  • NX Render: il Visual Twin
  • NX Virtual Reality: conosci da vicino i modelli a grandezza naturale
  • Modellazione convergente: elimina la necessità di ricorrere alla decodificazione

Dall’ideazione del concept, all’ingegnerizzazione fino alla produzione, NX offre un set di strumenti integrato che coordina le discipline, preserva l'integrità dei dati e la finalità di progettazione e semplifica l'intero processo.

Software di modellazione CAD potente per la progettazione di attrezzature pesanti

Un software di modellazione CAD potente può fornire una soluzione di nuova generazione per la progettazione di attrezzature pesanti che può essere applicata in attrezzature agricole, edili e minerarie.

Abbraccia la complessità e trasformala in un vantaggio competitivo con soluzioni ingegneristiche di altissimo livello che ti consentono di:

  1. Crea il digital twin più affidabile e completo del prodotto
  2. Conosci un software personalizzato e adattabile
  3. Utilizza le migliori soluzioni basate su un ecosistema aperto flessibile

NX offre soluzioni avanzate di generative design e additive manufacturing e promuove la collaborazione in un ambiente di progettazione immersivo. Guarda le dimostrazioni del software NX in azione per vedere in prima persona le applicazioni per la la progettazione di attrezzature pesanti.

Risorse correlate

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th