Webinar on-demand

Accelerate ground vibration tests and increase efficiency in the aircraft certification process

Tempo di visione stimato: 50 minuti

Condividi

Accelerate ground vibration tests and increase efficiency in the aircraft certification process

Guest speaker: Arne Vollan from AeroFEM GmbH

The main purpose of a ground vibration test (GVT) is to obtain experimental vibration data of the whole aircraft structure for validating and improving its structural dynamic models. Among other things, these models are used to predict flutter behavior and carefully plan the safety-critical in-flight flutter tests. Due to the limited availability of the aircraft for a ground vibration test and the fact that multiple configurations need to be tested, an extreme time pressure exists in getting the test results efficiently.

This webinar discusses recent testing and analysis concepts for performing a ground vibration test more efficiently. We will share the results of a ground vibration test on a light commercial aircraft and the solar impulse aircraft among others.

Attend this free webinar and learn, through actual cases, how to increase efficiency in identifying modal parameters of large vibrating structures.

Risorse correlate

Il produttore francese di macchine edili utilizza Simcenter Amesim per sviluppare il primo escavatore gommato elettrico
Case Study

Il produttore francese di macchine edili utilizza Simcenter Amesim per sviluppare il primo escavatore gommato elettrico

Mecalac utilizza la soluzione di Siemens Digital Industries Software per creare il prototipo perfetto al primo tentativo

Utilizzare la simulazione per migliorare le prestazioni di sollevamento a forbice durante la transizione da un motore ICE a un motore elettrico
Case Study

Utilizzare la simulazione per migliorare le prestazioni di sollevamento a forbice durante la transizione da un motore ICE a un motore elettrico

Haulotte usa Simcenter per aumentare l'altezza massima di lavoro dell'unità di sollevamento Pulseo del 25% e la capacità di carico del 50%