Webinar on-demand

Progettazione e analisi di strutture aeronautiche

Garantire l'aeronavigabilità attraverso processi integrati di progettazione strutturale

Tempo di visione stimato: 60 minuti

Condividi

Vista dall'interno di un’aerostruttura

È tempo di smettere di spendere soldi in processi obsoleti. All’interno del webinar, verranno illustrate alcune strategie comprovate per ridurre i tempi di certificazione dei velivoli ed evitare lo sforamento dei costi grazie all’integrazione di progettazione e analisi strutturale.

L'aeronavigabilità è la certificazione più importante per le aziende aerospaziali, dove la valutazione strutturale è tra i fattori più cruciali. Sapendo che fino al 60% dei costi straordinari degli aeromobili è imputabile allo sviluppo strutturale e all’ottenimento della certificazione di aeronavigabilità, qualsiasi miglioramento del processo può avere un enorme impatto sul budget del programma.

Approccio alla progettazione strutturale degli aeromobili

L'analisi strutturale tradizionale è scollegata dalla progettazione strutturale. Ciò si traduce in cicli di sviluppo prolungati e sforamento dei costi del programma.

Partecipa al webinar e scopri come un processo integrato di progettazione e simulazione strutturale di aeromobili consente di accelerare il processo di certificazione di aeronavigabilità attraverso:

  • Generazione di carichi di volo, di terra e aeroelastici in un unico ambiente
  • Possibilità di sintetizzare e gestire casi di carico critici per modelli FE globali e dettagliati direttamente accoppiati al modello CAD
  • Calcoli del margine di sicurezza con report di certificazione tracciabili

Simcenter per l'ingegneria delle prestazioni strutturali degli aeromobili

La simulazione delle aerostrutture può aiutarti a semplificare il dimensionamento strutturale e il processo di valutazione. L’utilizzo di Simcenter per la progettazione delle prestazioni strutturali dei velivoli può essere d’aiuto. Scopri come questa soluzione può aiutarti a rispettare le tempistiche e a ridurre i costi di analisi strutturale, con la possibilità di eseguire valutazioni end-to-end dell'aerostruttura in un ambiente completamente integrato.

Caso d'uso di General Atomics Aeronautical Systems per la progettazione di aerostrutture

Scopri come General Atomics accelera la progettazione dei velivoli attraverso l'integrazione e l'automazione degli strumenti. Phu Nguyen presenta un caso d'uso di progettazione di aerostrutture per mostrare come:

  • Automatizzare la creazione di geometrie CAD parametriche con una guida di stile coerente
  • Automatizzare la geometria CAE che si aggiorna con le modifiche CAD
  • Automatizzare la creazione di modelli CAE con programmi pilota dimostrati utilizzando una toolchain integrata per aeroelasticità, CFD e FEA
  • Connettere tutti i modelli in un ambiente di progettazione integrato adatto all'ottimizzazione della progettazione multidisciplinare.

General Atomics ha ridotto i tempi di progettazione strutturale dettagliata del 25%. Che impatto avrebbe questo sul tuo programma?

Relatori

Siemens Digital Industries Software

Ganesh Sethuraman

Simcenter Mechanical Business Development Manager, Aerospace and Defense

Ganesh is a business development manager for Simcenter 3D solutions in the aerospace industry. He has previously held various technical sales and marketing roles at Siemens in North America and Asia/Pacific. Ganesh has more than 20 years of supporting aerospace and automotive customers.

General Atomics Aeronautical Systems

Phu Nguyen

Senior Engineer, Aircraft Conceptual Design and Development

Phu has contributed to several aircraft platforms in various roles, including flight testing, aircraft structural integrity and airframe design. He works closely with other engineering disciplines to integrate tools, connect simulation models and data used in various aircraft design phases, with the goal of performing higher fidelity physics-based analyses earlier.

Risorse correlate

Produzione di cablaggi basata su modello
White Paper

Produzione di cablaggi basata su modello

Scopri come un flusso ingegneristico di produzione dei cablaggi, basato su modello, automatizza lo scambio di dati e raccoglie le conoscenze individuali attraverso regole di progettazione.

Accelerare la progettazione adottando un approccio multidisciplinare
E-book

Accelerare la progettazione adottando un approccio multidisciplinare

Rimuovi i silos a livello di progettazione delle attrezzature pesanti ricorrendo alla progettazione multidisciplinare. Maggiori informazioni.

Risolvere le sfide relative alla gestione termica nella progettazione di attrezzature pesanti
White Paper

Risolvere le sfide relative alla gestione termica nella progettazione di attrezzature pesanti

Riduci i cicli di sviluppo di apparecchiature pesanti con l'uso della simulazione. Software di modellazione integrato, simulazione completa della fluidodinamica computazionale (CFD) e un approccio ibrido