webinaire à la demande

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

Durée estimée : 10 minutes

Partager

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection that they know well with RTL for comparison. The second is to use HLS to develop new Neural Network accelerators and how HLS could help them get from algorithm to critical FPGA demonstrators in a time that would not be possible with traditional RTL flow.

This webinar is part 8 of the webinar series HLS for Vision and Deep Learning Hardware Accelerators.

What you will learn:

  • Customer's experience using HLS for Image Processing and AI
  • Using HLS for algorithms such as Face Detection with RTL for
    comparison
  • How to use HLS to develop new Neural Network accelerators
  • How HLS can help get from algorithm to critical FPGA demonstrators
    faster than with traditional RTL flow

Ressources associées

Concevoir des actifs innovants à l'aide de la solution Integrated Design and Configuration
Executive Brief

Concevoir des actifs innovants à l'aide de la solution Integrated Design and Configuration

Concevoir des actifs innovants à l'aide de la solution Integrated Design and Configuration

Un fournisseur, installateur et prestataire de services pour les centrales de production d’énergie et leurs composants réduit la durée de ses cycles de conception de 10 à 15 %
Case Study

Un fournisseur, installateur et prestataire de services pour les centrales de production d’énergie et leurs composants réduit la durée de ses cycles de conception de 10 à 15 %

La solution Siemens Digital Industries Software permet à Ansaldo Energia d’augmenter la réutilisation des composants de 20 à 40 %

L'automatisation dans le secteur de la construction : Comment créer des conceptions personnalisées en un temps record
E-book

L'automatisation dans le secteur de la construction : Comment créer des conceptions personnalisées en un temps record

La construction nouvelle génération est à nos portes. Découvrez comment l'automatisation aide les ingénieurs à optimiser la conception des actifs tout en anticipant les coûts avec précision. Téléchargez notre eBook dès maintenant.