webinaire à la demande

Simulations et Tests : les forces motrices de la conception du véhicule de demain

Partager

Simulations et Tests : les forces motrices de la conception du véhicule de demain

L'ère du constructeur automobile traditionnel est révolue. Le développement de véhicules est devenu un exercice d'intégration complexe avec l'électrification et les progrès des technologies ADAS. Les diverses plateformes, variantes de modèles, concepts et sous-systèmes modulaires mettent les équipes d'ingénieurs au défi, tandis que la simulation et les tests les aident à accélérer la prise de décision et à équilibrer les choix de conception. Dans ce webinaire à la demande, vous découvrirez comment les équipes d'ingénierie automobile peuvent relever les défis de demain avec le même degré de qualité, en gérant les coûts et en gardant l'image de marque des produits grâce à une meilleure utilisation des méthodes de simulation dans le cadre du développement basé sur des modèles. Inscrivez-vous pour regarder le webinaire.

Dans ce webinaire à la demande, vous découvrirez comment :

  • Gérer la complexité et exploiter les données pour obtenir un avantage concurrentiel
  • Transformer le processus de développement des véhicules en permettant aux équipes de réaliser des simulations en parallèle
  • Passer à un processus de vérification et de validation agile
  • Le jumeau numérique permet d'éliminer les obstacles à l'intégration

Solutions Simcenter pour l'ingénierie des performances des véhicules

L'électrification, la mondialisation, l'identité de la marque, la connectivité et la conduite autonome sont autant de facteurs qui influent sur les performances de l'ingénierie automobile. Les ingénieurs doivent désormais relever des défis liés aux nouveaux matériaux légers, à l'hybridation, à l'électrification, aux systèmes autonomes et à l'inclusion de systèmes intelligents. Les services spécialisés dans l’ingénierie des performances des véhicules doivent assurer la simulation, la vérification/validation basée sur des tests à différentes étapes du développement des véhicules. Ce processus de développement commence au début du programme jusqu’à l’approbation du prototype et de la pré-production. En proposant une large gamme de solutions de simulation et de test ainsi que des services d'ingénierie, Simcenter de Siemens permet aux ingénieurs de concevoir et de réaliser de meilleurs produits, d'obtenir plus rapidement des informations sur les performances, d'accélérer l'innovation et d'accroître la productivité à tous les niveaux de l'organisation.

Conception et réutilisation des données dans la conception et les performances des véhicules électriques

Le processus d'électrification présente en soi des défis spécifiques, comme l'autonomie et l'efficacité des véhicules électriques (EV). Une conception légère optimisée et une gestion thermique efficace sont essentielles à la sécurité des véhicules électriques, car elles assurent le confort des passagers. La création de plateformes uniques de batteries de véhicules électriques pose également certains défis d'ingénierie. Simcenter de Siemens prend en charge l'analyse prédictive en ingénierie : l'application de la simulation en ingénierie multidisciplinaire et des tests avec la création de rapports et une analyse des données intelligentes. Cela permet de développer des jumeaux numériques capables de prévoir le comportement des produits dans le monde réel tout au long de leur cycle de vie. Cette solution multi-attributs permet aux ingénieurs d’explorer virtuellement et de confirmer physiquement un véhicule qui concilie toutes ces considérations de performance. En associant le jumeau numérique à l'apprentissage automatique pour optimiser plusieurs attributs, les ingénieurs peuvent réutiliser les données pour renforcer l'ingénierie des performances et concevoir des produits de qualité du premier coup.

Les avantages d'un jumeau numérique complet

Il faut parcourir des millions de kilomètres sur un circuit d'essai ou en situation réelle pour s'assurer que les véhicules autonomes sont sans danger pour la conduite. Or, une telle démarche est impossible. Cependant, un jumeau numérique du véhicule et du monde défini à partir d'exigences formelles et de définitions de l'architecture du système peut simuler le comportement dans le monde réel pour valider de nombreux scénarios et variantes de véhicules très rapidement. Simcenter fournit un cadre pour la vérification et la validation des performances d'un véhicule ou d'un système complet. Grâce à la définition des exigences, des cas de test et à la représentation virtuelle du véhicule dans son environnement au niveau de fidélité requis, la simulation permet de générer automatiquement des exécutions de millions de tests dans une configuration cloud ou cluster. Et si la conception ne répond pas aux exigences, des simulations en boucle fermée sont effectuées en continu jusqu'à ce que le véhicule, ou le système puissent être certifiés et mis sur le marché.

Inscrivez-vous pour regarder le webinaire à la demande et découvrir les avantages de la simulation et des tests pour l'ingénierie des performances des véhicules.

Ressources associées

Planification et ordonnancement avancés (APS) pour les machines industrielles
E-book

Planification et ordonnancement avancés (APS) pour les machines industrielles

Gagnez en visibilité et améliorez les processus de fabrication grâce à une solution de planification et d’ordonnancement avancés. Lisez cet eBook pour en savoir plus.