webinaire à la demande

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

Durée estimée : 19 minutes

Partager

NVIDIA's introductory slide

Catapult High-Level Synthesis has been successfully employed within NVIDIA for multiple generations of system-on-chip research demonstrations. This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations to identify and fix performance bugs.

À propos de l'intervenant

NVIDIA Research

Nathaniel Pinckney

Senior Research Scientist

Nate Pinckney received his B.S. degree in engineering from Harvey Mudd College in 2008, and his Ph.D. in electrical engineering from the University of Michigan in 2015. He has authored or coauthored over 40 publications in the areas of high-level synthesis methodologies, low-power VLSI design, and cryptographic accelerators. In 2015, he joined NVIDIA in Austin, TX.

Ressources associées

Le parcours du concepteur de produits, de la conception à la fabrication
Infographic

Le parcours du concepteur de produits, de la conception à la fabrication

De la conception à la fabrication, découvrez le parcours du concepteur en 4 étapes avec les logiciels de Siemens Digital Industries.

Rapport sur la transformation numérique et l'ingénierie avancée
Webinar

Rapport sur la transformation numérique et l'ingénierie avancée

Regardez ce webinaire pour découvrir comment les petites et moyennes entreprises se transforment et quels sont les défis auxquels elles sont confrontées.

Étude de 2022 sur les stratégies d'ingénierie pour les petites et moyennes entreprises
E-book

Étude de 2022 sur les stratégies d'ingénierie pour les petites et moyennes entreprises

Comment établir des stratégies efficaces pour améliorer l'ingénierie et gagner en rentabilité ?