webinaire à la demande

Microsoft - HLS Hardware Design Patterns

Durée estimée : 49 minutes

Partager

Microsoft - HLS Hardware Design Patterns

High-Level Synthesis (HLS) using untimed C++ presents an elegant hardware abstraction framework for simplifying hardware design at the unit level. To construct large designs in untimed C++, the design needs to be broken down into isolated units connected via channels. The process of breaking down a design into units usually ends up being more than simply dividing modules, there are specific design considerations that need to be considered in this process in order to produce a design that will function correctly in a system after RTL is generated.

This presentation discusses some core considerations for partitioning a digital design and introduces a basic set of HLS Hardware Design Patterns that provide foundational and conceptual building blocks for large-scale designs. Generic design patterns for common design aspects such as interfaces, input, and output arbitration, configuration, and flushing will be covered.

Ressources associées

Avoid NVH issues in electric vehicles by using the source-transfer-receiver methodology
White Paper

Avoid NVH issues in electric vehicles by using the source-transfer-receiver methodology

Avoid NVH issues in electric vehicles by using the source-transfer-receiver methodology

Simulation de la chaîne cinématique industrielle : De l'agencement d'engrenages à l'analyse NVH
White Paper

Simulation de la chaîne cinématique industrielle : De l'agencement d'engrenages à l'analyse NVH

Téléchargez ce livre blanc pour découvrir comment une technique de simulation avancée rationalise la conception de la chaîne cinématique industrielle, de l'agencement à l'analyse NVH.

Utiliser les dernières méthodes d'analyse de chemin de transfert pour gagner en visibilité sur les NVH (bruit, vibrations et secousses) des véhicules
Webinar

Utiliser les dernières méthodes d'analyse de chemin de transfert pour gagner en visibilité sur les NVH (bruit, vibrations et secousses) des véhicules

Aller au-delà des applications traditionnelles d'analyse de chemin de transfert en utilisant la TPA basée sur le domaine temporel, sur la déformation, sur les composants, et la TPA des forces bloquées et bas...