webinaire à la demande

Microsoft - HLS Hardware Design Patterns

Durée estimée : 49 minutes

Partager

Microsoft - HLS Hardware Design Patterns

High-Level Synthesis (HLS) using untimed C++ presents an elegant hardware abstraction framework for simplifying hardware design at the unit level. To construct large designs in untimed C++, the design needs to be broken down into isolated units connected via channels. The process of breaking down a design into units usually ends up being more than simply dividing modules, there are specific design considerations that need to be considered in this process in order to produce a design that will function correctly in a system after RTL is generated.

This presentation discusses some core considerations for partitioning a digital design and introduces a basic set of HLS Hardware Design Patterns that provide foundational and conceptual building blocks for large-scale designs. Generic design patterns for common design aspects such as interfaces, input, and output arbitration, configuration, and flushing will be covered.

Ressources associées

Optimiser le développement des produits grâce à la transformation numérique
White Paper

Optimiser le développement des produits grâce à la transformation numérique

Dans ce livre blanc rédigé en collaboration avec Aviation Week, vous découvrirez comment accélérer le développement de vos produits grâce à l'ingénierie des systèmes basée sur des modèles.

Ingénierie des systèmes basée sur des modèles pour le secteur Aéronautique
E-book

Ingénierie des systèmes basée sur des modèles pour le secteur Aéronautique

Créez les aéronefs de demain avec une traçabilité, une confiance et une fiabilité accrues. L'approche MBSE offre un processus d'ingénierie plus efficace et plus agile.