webinaire à la demande

Surmonter les défis de conception de la communication Ethernet automobile

Solutions avancées pour la conception de réseaux Ethernet destinés aux systèmes nouvelle génération

Durée estimée : 31 minutes

Partager

Rendu de l'intérieur d'une voiture connectée avec un écran de mise en réseau dans le tableau de bord.

Les réseaux sont un élément essentiel de tous les véhicules modernes, en raison de l'interconnexion de leur conception avec les logiciels embarqués et le système de distribution électrique. La complexité des réseaux de véhicules dépasse les dernières prédictions ; une solution souvent évoquée est l'Ethernet automobile, un réseau basé sur Ethernet spécialement créé pour une communication de données plus rapide pour la mise en réseau des véhicules.

Ce webinaire répondra aux questions suivantes :

  • Quel protocole Ethernet utiliser ?
  • Comment gérer les besoins croissants de communication?
  • Pourquoi est-il essentiel de définir la qualité de service (QoS)?
  • Pourquoi les besoins des différents domaines varient-ils en matière de coût, de délai d'attente et de bande passante ?
  • En quoi mettre en œuvre une vue de bout en bout du système est une bonne solution?

La communication Ethernet : une solution rentable pour répondre aux besoins en bande passante

Les transmissions entre les calculateurs sont devenues plus complexes et le débit du réseau a augmenté avec le développement des fonctionnalités logicielles des voitures. La communication basée sur Ethernet fournit une bande passante importante et une plus grande flexibilité pour intégrer les services cloud. Et même si elle peut entraîner une série de normes et de protocoles plus complexes, elle est plus évolutive que les réseaux automobiles spécifiques qui utilisent le même logiciel de communication, ce qui facilite les mises à jour au fil du temps.

Respecter la législation et les exigences de sécurité grâce à la communication Ethernet automobile

Les informations fournies au conducteur ont une importance variable : certaines concernent la sécurité, ou sont imposées par la loi, tandis que d'autres sont destinées au confort ou à la commodité de l'habitacle. Les informations de sécurité et les autres doivent être transmises simultanément, ce qui impose de nouvelles exigences en matière de traitement et de visualisation de ces données ainsi que de la conception du réseau. Les réseaux Ethernet offrent des options de configuration supplémentaires pour les concepteurs de réseaux. Ils peuvent utiliser différents niveaux de protocoles, de méthodes et d'éléments afin que les données, les signaux et les services prioritaires soient accessibles rapidement tout en laissant passer plusieurs types de données sur le même réseau physique.

Utiliser la communication Ethernet automobile pour vérifier la conception en amont

L'Ethernet automobile offre de nombreux avantages supplémentaires comparé aux protocoles de communication automobile traditionnels. Cependant, il doit être bien conçu pour exploiter pleinement son potentiel. Les constructeurs ont également défini des règles et des normes de conception pour indiquer aux ingénieurs chargés de la conception des réseaux quelles mesures de protection utiliser lors de la conception des systèmes. Les solutions Capital de Siemens facilitent la mise en œuvre d'un modèle de conception, en permettant des contrôles de cohérence pour guider le concepteur en cas de problème et en s'assurant que les réseaux sont correctement conçus et décrits de manière systématique dans la configuration des sorties logicielles.

Regardez le webinaire à la demande et découvrez comment surmonter les défis de conception de la communication Ethernet automobile.

À propos de l'intervenant

Siemens Integrated Electrical Systems Networks

Martin Wennerg.

Responsable du secteur