On-Demand-Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

Geschätzte Wiedergabezeit: 10 Minuten

Teilen

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection that they know well with RTL for comparison. The second is to use HLS to develop new Neural Network accelerators and how HLS could help them get from algorithm to critical FPGA demonstrators in a time that would not be possible with traditional RTL flow.

This webinar is part 8 of the webinar series HLS for Vision and Deep Learning Hardware Accelerators.

What you will learn:

  • Customer's experience using HLS for Image Processing and AI
  • Using HLS for algorithms such as Face Detection with RTL for
    comparison
  • How to use HLS to develop new Neural Network accelerators
  • How HLS can help get from algorithm to critical FPGA demonstrators
    faster than with traditional RTL flow

Verwandte Ressourcen

Umbau von Elektrofahrzeugen – Nachrüsttechnik für die Schwermaschinenindustrie
Infographic

Umbau von Elektrofahrzeugen – Nachrüsttechnik für die Schwermaschinenindustrie

Strikte Bestimmungen und dynamische Kundenanforderungen stellen die Schwermaschinenindustrie vor die Herausforderung, ihre Entwicklungsprozesse umzugestalten.

Französischer Baumaschinenhersteller entwickelt mit Simcenter Amesim den ersten Elektro-Mobilbagger
Case Study

Französischer Baumaschinenhersteller entwickelt mit Simcenter Amesim den ersten Elektro-Mobilbagger

Mecalac nutzt die Lösung von Siemens Digital Industries Software, um auf Anhieb den richtigen Prototypen zu erstellen

Die Leistung von Scherenhebebühnen durch Simulationen verbessern und die Umstellung von Verbrennungs- auf Elektromotor vollziehen
Case Study

Die Leistung von Scherenhebebühnen durch Simulationen verbessern und die Umstellung von Verbrennungs- auf Elektromotor vollziehen

Haulotte kann dank Simcenter die maximale Arbeitshöhe seiner Pulseo Hebevorrichtungen um 25 Prozent und die Ladekapazität um 50 Prozent steigern