On-Demand-Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

Geschätzte Wiedergabezeit: 10 Minuten

Teilen

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection that they know well with RTL for comparison. The second is to use HLS to develop new Neural Network accelerators and how HLS could help them get from algorithm to critical FPGA demonstrators in a time that would not be possible with traditional RTL flow.

This webinar is part 8 of the webinar series HLS for Vision and Deep Learning Hardware Accelerators.

What you will learn:

  • Customer's experience using HLS for Image Processing and AI
  • Using HLS for algorithms such as Face Detection with RTL for
    comparison
  • How to use HLS to develop new Neural Network accelerators
  • How HLS can help get from algorithm to critical FPGA demonstrators
    faster than with traditional RTL flow

Verwandte Ressourcen

Verbesserung von Entwicklungsprozessen durch hochmoderne Engineering-Simulation
Solution Brief

Verbesserung von Entwicklungsprozessen durch hochmoderne Engineering-Simulation

Beschleunigung von Produktentwicklungsprozessen, um bessere Konstruktionen schneller auf den Markt zu bringen. Die hochmoderne Engineering-Simulation von Siemens macht es möglich.

Die Rolle der Simulation beim digitalen Zwilling für die Energie- und Prozessindustrie
Webinar

Die Rolle der Simulation beim digitalen Zwilling für die Energie- und Prozessindustrie

Physikbasierte Simulation beim digitalen Zwilling senkt die Hürden für die Umsetzung im Betrieb.

Innovative Windenergietechnik
Solution Brief

Innovative Windenergietechnik

Spannende neue Funktionen in der Windenergiebranche. Innovation mit Siemens.