On-Demand-Webinar

Einzelgeräteverfolgung für eine effiziente Halbleiterfertigung, die modernes Packaging unterstützt

Geschätzte Wiedergabezeit: 45 Minuten

Teilen

Einzelgeräteverfolgung für eine effiziente Halbleiterfertigung, die modernes Packaging unterstützt

Immer mehr Anwendungen erfordern komplexe Multi-Chiplet- oder Multi-Chip-Module in einem kleinen und kostengünstigen Advanced Packaging. Um die Auslastung der Produktionslinie und die Rentabilität zu maximieren, müssen die Hersteller mehrere Produkte in derselben Charge mischen und für jedes Produkt in bestimmten Phasen des Fertigungsprozesses unterschiedliche Arbeitsschritte durchführen. Um die Qualitäts- und Auditanforderungen in der Halbleiterindustrie zu erfüllen, müssen die produzierten Produkte unbedingt auf Artikelebene nachverfolgt werden können, ohne die Produktionsraten zu beeinträchtigen.

In diesem Webinar erfahren Sie mehr über moderne Rückverfolgbarkeitslösungen für die Halbleiterfertigung.

Herausforderungen bei der Verfolgung von Multichip-Artikeln in der Halbleiterfertigung

Wenn es um die Verfolgung und Rückverfolgung einzelner Geräte geht, z. B. als Teil einer erweiterten Verpackung, ist eine neue Art der Datenverarbeitung erforderlich, die über den Rahmen eines herkömmlichen Manufacturing Execution Systems (MES) hinausgeht.

Die drei wichtigsten Herausforderungen bei der Realisierung der Einzelgeräteverfolgung sind:

  • Leistung (Fähigkeit, Tausende von Elementen in einem übergeordneten Container schnell zu verarbeiten)
  • Flexibilität (Unterstützung mehrerer verfolgbarer Einheiten)
  • Analytik ( Management komplexer Daten)

Die meisten Halbleiterhersteller können keine Einzelgeräteverfolgung durchführen, ohne den Betrieb zu verlangsamen. Dies ist vor allem jetzt eine Herausforderung, da ein akuter Mangel an Halbleitern herrscht und die Nachfrage weltweit boomt.

Neuer Ansatz zur Verfolgung eines einzelnen Geräts, der in das Manufacturing Execution System integriert ist

Ein neuer, leistungsstarker Ansatz ermöglicht die Einzelgeräteverfolgung in großem Umfang. Die in das Manufacturing Execution System (MES) integrierte High-Performance-Engine (HPE) steuert dies bei Produktionsraten, ohne die Kapazität zu beeinträchtigen.

Steigerung der Qualität in der Halbleiterfertigung mit Einzelgeräteverfolgung

Die Qualität der Halbleiterfertigung kann durch die Nachverfolgung eines einzelnen Geräts verbessert werden, indem Gerätedaten für jeden Schritt während des gesamten Fertigungsprozesses erfasst werden. Da für jedes Gerät in jedem Schritt der gesamten Lieferkette Daten zur Verfügung stehen, ist die Rückverfolgbarkeit eine Möglichkeit, die Qualitätskontrolle zu verbessern und die Auswirkungen auf die Eindämmung im Falle von Problemen zu verringern.

Verwandte Ressourcen

Enabling MBSE integration with Teamcenter: The key to establishing digital continuity
Webinar

Enabling MBSE integration with Teamcenter: The key to establishing digital continuity

This Realize LIVE on-demand webinar shares the key to establishing digital continuity to break barriers between concepting and detailed engineering.

Quick Teamcenter upgrade testing and load testing using Active Tester – codeless test automation for Teamcenter
Webinar

Quick Teamcenter upgrade testing and load testing using Active Tester – codeless test automation for Teamcenter

Watch this on-demand Realize LIVE session to learn about reducing testing time with a codeless test automation solution for Teamcenter.

Meeting the requirements of the digital thread with simulation process and data management
Webinar

Meeting the requirements of the digital thread with simulation process and data management

Watch to learn how companies are realizing the value and benefits of the digital thread with simulation solutions for process and data management.