On-Demand-Webinar

Netzwerkdesign-Software für E/E-Systeme

Erfahren Sie, wie Netzwerkdesign das Potenzial von E/E-Architekturen für Schwermaschinen erschließt, einschließlich einer Untersuchung zur Kombination von J1939 mit Ethernet

Teilen

Gewerbliche Schwermaschinen im Außenbereich

Kommunikationsnetze sind ein kritischer Aspekt aller modernen Schwermaschinen. Die Komplexität, die sich aus der Elektrifizierung, der fortschrittlichen Fahrerassistenz und -automatisierung, dem Flottenmanagement und der V2X-Konnektivität ergibt, erhöht die Anforderungen an die Konstruktion der Netzwerkkommunikation auf ein Niveau, das traditionelle Protokolle belastet und bestehende Konstruktionsprozesse und -methoden erschwert. Konstruktionsprobleme, die während physischer Tests oder später entdeckt werden, können sich negativ auf die Programmsteuerung auswirken. Die digitale Transformation ermöglicht es Herstellern, diese Probleme früher zu erkennen und sie auf Konstruktionsentscheidungen zurückzuführen.

Der Konstruktionsprozess für elektronische und elektrische Systeme

Eines der Themen ist J1939, ein Standard für die Interoperabilität von On-Board-Kommunikationsnetzen. J1939 unterstützt Schwerlast- und Off-Highway-Fahrzeuge. Die Norm ist für Lkw und Traktoren relevant, was sich auf die meisten Nutzfahrzeuge und die meisten Baumaschinenfahrzeuge erstreckt.

In diesem Webinar werden wir alle Aspekte der elektrischen und elektronischen (E/E)-Architekturen für Schwermaschinen erörtern, darunter:

  • Die Herausforderungen bei der Planung von Schwermaschinennetzwerken
  • Verwaltung einer hybriden Mischung aus traditionellen und neueren Netzwerktechnologien
  • Vollständiges End-to-End-Verhalten
  • Ein Blick auf die Herausforderungen und Vorteile der Kombination von J1939 mit Ethernet

Erfahren Sie, wie Siemens mit seiner modellbasierten, multiprotokollbasierten Lösung für die Entwicklung elektrischer Systeme in Kommunikationsnetzwerken den Schlüssel zum Erfolg liefert, um Kosten zu senken, die Qualität zu verbessern und kostspielige Programmiterationen zu vermeiden. Registrieren Sie sich noch heute, um an der Diskussion teilzunehmen.

Vorstellung des Referenten

Siemens Integrated Electrical Systems Networks

Martin Wennberg

Domain Lead

Martin has worked in the domain of in-vehicle network and embedded software for over 20 years, with experience from Avionics, AGVs, ATMs and Intelligent white goods. He has held various positions ranging from technical marketing, application engineer, solution architect and leading the AUTOSAR Embedded Adaptation team. As the networks domain lead, he focuses on optimizing the products for broad deployment.

Verwandte Ressourcen

Schnellere Simulation, realistischere Darstellung: Neueste Fortschritte bei CFD für den Schiffbau
Webinar

Schnellere Simulation, realistischere Darstellung: Neueste Fortschritte bei CFD für den Schiffbau

Erfahren Sie in diesem Webinar, wie die neuesten Entwicklungen von Simcenter STAR-CCM+ die Simulationszeit für Ihre Schiffe von Tagen auf Stunden reduzieren können.