On-Demand-Webinar

Optimieren des Standschwingungsversuchs (GVT) und der Flatterzertifizierung, um den ersten Flug früher und sicherer durchzuführen

Teilen

Optimieren des Standschwingungsversuchs (GVT) und der Flatterzertifizierung, um den ersten Flug früher und sicherer durchzuführen

Nachzuweisen, dass ein Flugzeug während des gesamten Flugs nicht flattert, ist eine zwingende Voraussetzung bei der Flugzeugzertifizierung. Dies ist ein wichtiger Meilenstein des Flugzeugprogramms, der sehr gut vorbereitet werden muss, um Verzögerungen, oder schlimmer noch, eine Katastrophe zu vermeiden.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Flattertestkampagne ist das passende dynamische CAE-Modell, das durch eine Modalprüfung (GVT) des Flugzeugs im Originalmaßstab validiert wurde. Ein solcher Standschwingungsversuch ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum ersten Flug, und Simulation kann wertvolle Informationen dazu liefern, wie die Struktur bestmöglich instrumentiert werden kann, und wie möglichst viele Informationen in kürzester Zeit aus der Kampagne gewonnen werden können. Durch effiziente Korrelations- und Aktualisierungswerkzeuge wird das Modell für genaue Flattersimulationen unter allen Flugbedingungen vervollständigt, um Flug- und Flatterabläufe festzulegen.

In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sie mit einem Ansatz, der Tests und Simulation kombiniert, den Verifizierungsprozess verbunden mit Strukturdynamiken und Flatteranforderungen beschleunigen können.

Sie erfahren, wie Sie:

  • Standschwingungsversuche effizient vorbereiten und ausführen
  • Genaue dynamische Modelle für Flatterprognosen erstellen
  • Flatterprüfungen sicher durchführen

Verwandte Ressourcen

Beschleunigung der Produktentwicklung in der Automobilindustrie
Webinar

Beschleunigung der Produktentwicklung in der Automobilindustrie

Treiben Sie Innovationen voran, während Sie gleichzeitig Zeit, Kosten und Fehler reduzieren – mit unserer Konstruktionslösung der nächsten Generation für die beschleunigte Produktentwicklung. Jetzt ansehen

Schnellere Produktentwicklung mit Konstruktionslösungen der nächsten Generation
White Paper

Schnellere Produktentwicklung mit Konstruktionslösungen der nächsten Generation

Implementierung eines beschleunigten Produktentwicklungskonzepts zur effizienten Entwicklung innovativer, sicherer und erschwinglicher Fahrzeuge der nächsten Generation. Mehr erfahren

Entwickeln Sie mit einer schnelleren Produktentwicklung die nächste Generation von Fahrzeugen
E-book

Entwickeln Sie mit einer schnelleren Produktentwicklung die nächste Generation von Fahrzeugen

Bewältigen Sie die Komplexität und entwickeln Sie bessere Produkte durch Innovation, um die komplexen Fahrzeuge von heute zu liefern – mit einer schnelleren Produktentwicklung. Mehr erfahren