On-Demand-Webinar

Beschleunigen der Lufttüchtigkeitszertifizierung mit einem integrierten und durchgängig strukturierten Entwicklungsprozess

Geschätzte Wiedergabezeit 46 Minuten

Teilen

Beschleunigen der Lufttüchtigkeitszertifizierung mit einem integrierten und durchgängig strukturierten Entwicklungsprozess

Aircraft manufacturers can suffer major delays on their programs due to non-recurring costs spent on structural development. Knowing that up to 60% of aircraft non-recurring costs can be spent on the structural development and achieving airworthiness certification, any improvement will have a significant impact.

This webinar discusses how Bye Aerospace (BA) is developing their all-electric eFlyer 2 using an integrated end-to-end structural development process, which helps achieve faster certification. More specifically, BA will show how a model-based primary structure use case is coupled with BA-developed innovative design techniques that enable shorter multidisciplinary design cycles. This speedup is possible through seamless exchange of design and analysis data.

Additionally, we will show how such an integrated end-to-end process can be extended to:

  • Margin of safety calculations with traceable certification reports
  • Flutter simulation tied to the CAD model
  • Material characterization, particularly for composite structures to virtually characterize the material behaviors and significantly reduce composite material development time

Vorstellung des Referenten

Bye Aerospace

Daniel Hinson

Lead Composite Structures Engineer

Verwandte Ressourcen

So erzielen kleine Unternehmen durch Simulation und Tests einen Wettbewerbsvorteil
E-book

So erzielen kleine Unternehmen durch Simulation und Tests einen Wettbewerbsvorteil

In diesem kostenlosen E-Book erfahren Sie von Tech-Clarity, wie Simulation und Tests kleinen Unternehmen bei der Bewältigung der Komplexität einen Vorteil verschaffen und helfen können.

Die 5 wichtigsten Punkte bei der Entwicklung eines Schall- und Schwingungslabors
White Paper

Die 5 wichtigsten Punkte bei der Entwicklung eines Schall- und Schwingungslabors

Erfahren Sie, wie Sie im Handumdrehen ein effektives Schall- und Schwingungslabor aufbauen und so Ihr Fertigungsunternehmen fit für die Zukunft machen können.

Entdecken Sie, wie cloudbasiertes PLM mit Teamcenter X Innovation und Zusammenarbeit fördern kann
E-book

Entdecken Sie, wie cloudbasiertes PLM mit Teamcenter X Innovation und Zusammenarbeit fördern kann

Schneller innovativ sein mit cloudbasiertem PLM via Teamcenter X