On-Demand-Webinar

Beschleunigen der Lufttüchtigkeitszertifizierung mit einem integrierten und durchgängig strukturierten Entwicklungsprozess

Geschätzte Wiedergabezeit: 46 Minuten

Teilen

Beschleunigen der Lufttüchtigkeitszertifizierung mit einem integrierten und durchgängig strukturierten Entwicklungsprozess

Aircraft manufacturers can suffer major delays on their programs due to non-recurring costs spent on structural development. Knowing that up to 60% of aircraft non-recurring costs can be spent on the structural development and achieving airworthiness certification, any improvement will have a significant impact.

This webinar discusses how Bye Aerospace (BA) is developing their all-electric eFlyer 2 using an integrated end-to-end structural development process, which helps achieve faster certification. More specifically, BA will show how a model-based primary structure use case is coupled with BA-developed innovative design techniques that enable shorter multidisciplinary design cycles. This speedup is possible through seamless exchange of design and analysis data.

Additionally, we will show how such an integrated end-to-end process can be extended to:

  • Margin of safety calculations with traceable certification reports
  • Flutter simulation tied to the CAD model
  • Material characterization, particularly for composite structures to virtually characterize the material behaviors and significantly reduce composite material development time

Vorstellung des Referenten

Bye Aerospace

Daniel Hinson

Lead Composite Structures Engineer

Verwandte Ressourcen

Nutzen Sie das Potenzial des Qualitätsmanagements für Medizinprodukte
Infographic

Nutzen Sie das Potenzial des Qualitätsmanagements für Medizinprodukte

Die neuesten Trends in der Medizintechnikbranche

Verbesserung der Transparenz regulatorischer Informationen für Medizinprodukte
E-book

Verbesserung der Transparenz regulatorischer Informationen für Medizinprodukte

Die Closed-Loop-Qualitäts- und Compliance-Tools von Siemens verbessern die Transparenz regulatorischer Informationen und optimieren die Interaktion mit den Gesundheitsbehörden für Medizinprodukte.

Patientensicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Medizinprodukte
E-book

Patientensicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Medizinprodukte

Closed Loop Quality- und Compliance-Tools bieten eine umfassende Lösung zur Angleichung von Qualitäts- und Compliance-Bemühungen in der Medizinproduktebranche, um die Patientensicherheit und die Einhaltung gesetzlicher...