On-Demand-Webinar

Intralogistiklösungen bieten Elektronikherstellern die erforderlichen Werkzeuge zur Bewältigung der Materiallogistik im gesamten Werk

Geschätzte Wiedergabezeit: 45 Minuten

Teilen

Bild eines Roboters, der als Teil eines Intralogistiksystems in einer Fertigungsanlage eingesetzt wird

Elektronikhersteller müssen die Komplexität kleinerer Losgrößen mit kürzeren Durchlaufzeiten und steigenden Rohmaterialkosten bewältigen. Probleme in der Zulieferkette und interne Engpässe bei Teilen haben den Lagerbestand erhöht und zu höheren Investitionskosten geführt.

In dieser von zahlreichen Herausforderungen geprägten Umgebung kann sich jeder Fehlgebrauch auf die Qualität und die Rentabilität auswirken. Daher sind die Intralogistik und der Materialfluss in der Fabrik wichtiger denn je. Hersteller brauchen eine Just-in-Time (JIT)-Lösung für die Materiallogistik, um nur die Materialien, die tatsächlich in der Fertigung benötigt werden, bereitzustellen und überschüssige Bestände zu beseitigen.

Elektronikhersteller müssen mit der Automatisierung der Intralogistik eine schlanke Lösung implementieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Erfahren Sie in diesem Webinar mehr über Intraplant Logistics (IPL, betriebsinterne Logistik).


Die Nutzung der betriebsinternen Logistik für die Automatisierung der Intralogistik sorgt für eine höhere Flexibilität, Agilität, Qualität und Rentabilität

Mit Opcenter Intraplant Logisics (IPL) können teure Aufgaben reduziert und das Materialmanagement verbessert werden:

  • Flexibilität bewältigt Angebot und Nachfrage und ermöglicht zu jeder Zeit eine optimale Lagerhaltung
  • Agilität sorgt für die richtige Zusammenstellung, Just-in-Time (JIT), zu jeder Zeit
  • Qualität optimiert die Auswahl und Verwendung der Rohmaterialien
  • Rentabilität sorgt schneller für eine höhere Rendite (ROI)

Die gesamte Intralogistik wird in Echtzeit mithilfe eines digitalen Zwillings bewerkstelligt, indem die präziseste Bestandsansicht bereitgestellt wird.

Eine Intralogistik, die mit Planung und Terminierung, MES, ERP, FTS, automatisierten Lagerlösungen und Echtzeit-Materialverfolgung arbeitet

Opcenter IPL ist eine optimale Lösung für die Materiallogistik. Sie lässt sich perfekt in die beim Elektronikhersteller bereits vorhandene(n) Lösung(en) integrieren: Enterprise Resource Planning (ERP), Manufacturing Execution Systems (MES), automatisierte Lagerlösungen, intelligente Regale und fahrerlose Transportsysteme (FTS).

Durch die Systemintegration werden redundante Dateneingaben reduziert, sodass menschliche Interaktionen und Fehler minimiert werden.

Eine Softwarelösung für die Materiallogistik, die Elektronikhersteller für ein Just-in-Time-Materialmanagement benötigen

Die Automatisierung der Intralogistik ist sowohl für Elektronikhersteller als auch für Kunden von Vorteil. Kanban und JIT sind schlanke Methoden, die sich auf die vom Kunden verlangten Produkte stützen. Oberstes Ziel ist es, kostenintensive Aktivitäten auf ein Minimum zu reduzieren, ohne dass dies auf Kosten der Produktivität geht. Auf diese Weise gehen die Einsparungen an den Kunden über, ohne die Produktqualität zu beeinträchtigen.

Hören und erfahren Sie, wie Elektronikhersteller und ihre Kunden beim Materialmanagement von Siemens Opcenter Intraplant Logistics profitieren können.

Verwandte Ressourcen

Profitieren Sie von unübertroffener Leistung und Flexibilität mit cloudnativem CAD
White Paper

Profitieren Sie von unübertroffener Leistung und Flexibilität mit cloudnativem CAD

Steigern Sie die Effizienz der elektrischen Konstruktion und Zusammenarbeit mit Capital Electra X, der cloudnativen CAD-Software von Siemens. Mehr erfahren.