On-Demand-Webinar

Nutzen Sie intelligente Fertigungsstrategien wie einen digitalen Zwilling, um Ihren Fertigungsprozess zu verbessern

Geschätzte Wiedergabezeit: 37 Minuten

Teilen

Abbildung eines Fertigungsbereichs mit einem Mitarbeiter an einer Maschine und visuellen Daten, die den digitalen Zwilling symbolisieren

Die Elektronikbranche befindet sich in einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess, und neue Technologien fördern rasche Produktinnovationen und Marktneuheiten. Aber diese Technologien sind es auch, die die Art und Weise, wie wir Produkte herstellen, radikal umgestalten. Dies führt dazu, dass Unternehmen permanent unter Druck stehen, Ihre Produktionskapazitäten weiterzuentwickeln oder umzustellen. Infolgedessen wird das Fenster für die Markteinführungszeit immer kleiner und damit verbunden auch die Möglichkeit für Unternehmen, Umsatz zu generieren. Dies hat zur Folge, dass Hersteller, die nicht in der Lage sind, mit der Entwicklung Schritt zu halten, Marktanteile an ihre Wettbewerber verlieren.

Digitale Zwillinge der Produktion werden bereits erfolgreich in der Automobil- und der Luft- und Raumfahrtindustrie zur Bewältigung der folgenden Herausforderung eingesetzt: Sich dauernd ändernde Produkte, kleinere Losgrößen und kürzere Zeitfenster vom Konzept bis zur Lieferung.

Verfolgen Sie dieses Webinar, um mehr über bewährte Strategien für die intelligente Fertigung zu erfahren, die Sie dabei unterstützen können, Ihre Auslastung und die Leistungskennzahlen zu verbessern.

So können Sie Ihre Auslastung und die Leistungskennzahlen mit der Software für den digitalen Zwilling von Siemens erhöhen

Erhöhen Sie Ihre Auslastung und die Leistungskennzahlen mit der Software für den digitalen Zwilling. Nutzen Sie den digitalen Zwilling, um den Bedarf von Set-up und Materialauffüllung zu simulieren und vorherzusagen und mehrere Szenarien zu testen, um die Auswirklungen der Mitarbeiterverfügbarkeit auf die Performance einzuschätzen. Die Simulation mit einem umfassenden digitalen Zwilling erhöht die Auslastung und die Leistung und trägt zu höheren Margen bei.

Verfolgen Sie dieses Webinar, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie:

  • Einen digitalen Zwilling nutzen, um den Set-up- und Materialmanagement-Bedarf richtig vorherzusagen
  • Einen digitalen Zwilling nutzen, um genau für eine unterbrechungsfreie Produktion zu planen
  • Die Auswirkungen von Mitarbeiterfluktuationen identifizieren und entsprechende Entscheidungen treffen

Die Vorteile von 3D-Layouts für neue Elektronikproduktions-Builds nutzen

Wie Ihre Fertigungsbetriebe die Leistung und die schnelleren Zykluszeiten bei der Einführung neuer Produkte bieten können, die auf dem Markt gefragt sind

Der Markt verlangt schnellere Zykluszeiten bei der Einführung neuer Produkte, und die intelligente Fertigung kann Sie dabei unterstützen, die Leistungskennzahlen zu verbessern, die Ressourcen besser zu nutzen und die Ausfallzeiten mit optimierten Produktionslinien zu reduzieren. All diese Punkte tragen dazu bei, die Zykluszeiten bei der Einführung neuer Produkte zu beschleunigen.

Intelligente Fertigungsstrategien, die den digitalen Zwilling nutzen, können Sie dabei unterstützen, Ihre Leistungskennzahlen zu verbessern

Die Forderung, Elektronik in alle Produkte zu integrieren, immer kürzere Produktzyklen und deutlich kleinere Losgrößen zu bieten, hat Auswirkungen auf die Auslastung und die Leistungskennzahlen, was Ihre Margen gefährdet. Digitale Zwillinge ermöglichen es, Set-up-Vorgänge und die Materialauffüllung zu planen, damit Ihre Fertigungslinien unterbrechungsfrei laufen können und nicht auf neues Material gewartet werden muss. Bei der Konstruktion neuer Fertigungsstraßen verkürzen digitale Zwillinge die Zykluszeiten vom Konzept bis zur Umsetzung und vermeiden, dass beim Positionieren oder der Neuanordnung von Anlagen kostspielige Überraschungen auftreten.