On-Demand-Webinar

Herausforderungen bei der Entwicklung der Ethernet-Kommunikation in Fahrzeugen meistern

Moderne Lösungen zur Entwicklung von Ethernet-Netzwerken für Systeme der nächsten Generation

Geschätzte Wiedergabezeit: 31 Minuten

Teilen

Darstellung des Innenraums eines vernetzten Fahrzeugs mit einer fahrzeuginternen Vernetzungsanzeige im Armaturenbrett.

Netzwerke sind ein kritischer Aspekt aller modernen Fahrzeuge, da ihre Konstruktion mit eingebetteter Software und dem elektrischen Verteilungssystem verbunden ist. Da die Komplexität von Fahrzeugnetzwerken stärker zunimmt als in den letzten Jahren prognostiziert, wird als Lösung oft Automotive Ethernet erwähnt – ein Ethernet-basiertes Netzwerk, das speziell zur schnelleren Datenkommunikation für die Vernetzung im Fahrzeug entwickelt wurde.

In diesem Webinar erhalten Sie Antworten unter anderem auf folgende wichtige Fragen zur Ethernet-Entwicklung im Automobilbereich:

  • Welches Ethernet-Protokoll verwendet werden soll
  • Wie sich der zunehmende Bedarf an deterministischer Kommunikation bewältigen lässt
  • Warum eine korrekt definierte Dienstgüte (Quality of Serice, QoS) unerlässlich ist
  • Warum verschiedene Bereiche unterschiedliche Kosten, Latenzzeiten und Bandbreitenanforderungen haben können
  • Warum Domänen dennoch von einer vollständigen deterministischen, lückenlosen Systemsicht profitieren können

Nutzung der Ethernet-Kommunikation als kosteneffiziente Lösung zur Abdeckung des Bandbreitenbedarfs

Die Kommunikation zwischen den Steuergeräten ist komplexer und der Netzwerkdurchsatz ist mit der zunehmenden Softwarefunktionalität in Fahrzeugen größer geworden. Die Ethernet-basierte Kommunikation bietet eine hohe Bandbreite und noch mehr Flexibilität bei der Integration in Cloud-Dienste und Verbraucherprodukte. Auch wenn dadurch noch komplexere Normen und Protokolle hinzukommen, sind sie besser skalierbar als spezialisierte Automobilnetzwerke mit derselben Kommunikationssoftware, die im Laufe der Zeit die Aktualisierung erleichtert.

Nutzen Sie die Automotive-Ethernet-Kommunikation für eine frühe Entwicklungsverifizierung

Es gibt viele Vorteile, die das Automotive Ethernet im Vergleich zu herkömmlichen Kommunikationsprotokollen bietet, aber es muss entsprechend ausgelegt sein, um sein Potenzial voll auszuschöpfen. Außerdem haben Erstausrüster Konstruktionsregeln und Standards, die den Netzwerkentwicklungsingenieuren vorgeben, welche Schutzmaßnahmen in welchen Systementwicklungsszenarien zu verwenden sind. Die Lösungen von Siemens Capital unterstützen die Erstellung eines Konstruktionsmodells, ermöglichen Konsistenzprüfungen, um den Konstrukteur auf Probleme hinzuweisen, und sorgen dafür, dass die Netzwerke durch die Entwicklung korrekt und in den Softwarekonfigurationsausgaben konsistent beschrieben werden.

Registrieren Sie sich jetzt für das Webinar, um mehr zu erfahren und die Herausforderungen bei der Entwicklung der Automotive- Ethernet-Kommunikation zu meistern.

Vorstellung des Referenten

Siemens Integrated Electrical Systems Networks

Martin Wennberg

Domain Lead

Verwandte Ressourcen

Realize LIVE – Explore active reports in Active Workspace
Webinar

Realize LIVE – Explore active reports in Active Workspace

Watch this Realize LIVE on-demand session to learn how to build active reports in Teamcenter’s Active Workspace.

Achieve quality excellence with Teamcenter Quality
Webinar

Achieve quality excellence with Teamcenter Quality

Watch this Realize LIVE on-demand presentation session to stay updated on the latest developments and innovations in the Teamcenter Quality product line.

Meeting the requirements of the digital thread with simulation process and data management
Webinar

Meeting the requirements of the digital thread with simulation process and data management

Watch to learn how companies are realizing the value and benefits of the digital thread with simulation solutions for process and data management.