webinář na vyžádání

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

Odhadovaná doba sledování: 19 min

Sdílení

NVIDIA's introductory slide

Catapult High-Level Synthesis has been successfully employed within NVIDIA for multiple generations of system-on-chip research demonstrations. This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations to identify and fix performance bugs.

Seznamte se s přednášejícím

NVIDIA Research

Nathaniel Pinckney

Senior Research Scientist

Nate Pinckney received his B.S. degree in engineering from Harvey Mudd College in 2008, and his Ph.D. in electrical engineering from the University of Michigan in 2015. He has authored or coauthored over 40 publications in the areas of high-level synthesis methodologies, low-power VLSI design, and cryptographic accelerators. In 2015, he joined NVIDIA in Austin, TX.

Související zdroje informací

Co je PLM a proč používat PLM v cloudu?
Infographic

Co je PLM a proč používat PLM v cloudu?

Co je PLM? Zjistěte, jak můžete rychleji uvádět na trh inovativní výrobky pomocí rychlého a  efektivního řešení Teamcenter X v cloudu. Další informace.

Zprovozněte systém PLM Teamcenter X jako SaaS snadno a rychle
Video

Zprovozněte systém PLM Teamcenter X jako SaaS snadno a rychle

Projděte si software pro správu životního cyklu výrobku Teamcenter X nabízený jako služba (Saas PLM), který se jednoduše používá a ke kterému se snadno přistupuje.