点播式网络研讨会

使用 Polarion X 掌控软件生命周期

在云中实现敏捷性、可追溯性和协作,以实现无缝产品开发

预计观看时长:35 分钟

分享

三个男人在电脑显示器上看着汽车框架的虚拟模型。

使用 Polarion X 掌控软件生命周期,这是一款基于云的解决方案,可提供敏捷性、可追溯性和协作性,以实现无缝产品开发。

通过将团队统一到单一事实来源,Polarion X 使您能够有效地管理复杂的项目,同时确保符合关键行业标准,如功能安全的 ISO 26262 和网络安全的 ISO 21434。

Polarion X 具有针对汽车行业的增强功能,包括改进的用户界面、简化的风险管理以及安全工件与开发项目的无缝集成,为交付安全、可靠和高质量的产品奠定了基础。

观看我们的免费点播网络研讨会,了解 Polarion X 如何彻底改变软件开发流程。

主讲嘉宾简介

Siemens Digital Industries Software

让-弗朗索瓦·蒂博尔特 (Jean-Francois Thibeault)

技术产品经理

让-弗朗索瓦 (JF) 是 Polarion 技术产品管理团队的一员,专注于 Polarion X 的软件即服务解决方案。

在加入产品管理团队之前,JF 是西门子服务业务部的首席解决方案架构师和全球 Polarion 主题专家。他拥有超过 15 年的经验,主要为 ALM 和 MBSE 领域的客户提供解决方案。